Montážní sada 8 PS


Vybraná varianta
Montážní sada 8 PS 2-15 lišta (0.0.708.78)
Montážní sada 8 PS 2-15 lišta
0.0.708.78
Zobrazit všechny

Technické údaje

item products are based on different modular dimensions and their associated system grooves.Profiles from Lines 5, 6, 8, 10 and 12 each need corresponding sizes of fasteners.The profiles in Line X feature a Line 8 system groove but have a particularly flat surface withminimum curve radii that make them ideal for building sealed constructions.
All substances are registered according to the REACH regulation.REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) ensures that usershave accurate information on the type and properties of operating materials, lubricants, etc.that they might come into contact with.
Components that are RoHS-compliant contain no dangerous substances such as lead or cadmium.EC Directive 2002/95/EC (RoHS 1) restricts the use of certain substances in electronic devices and components.These include batteries, etc.

Rozsah dodávky

10 šroubů s vnitřním šestihranem DIN 912-M3x14, ocel, lesklé pozinkování
10 matic pro T-drážku 8 Zn M3

Vlastnosti

Číslo zboží0.0.708.78
LineLine 8
Bezpečné z hlediska ESDBezpečné z hlediska ESD = Ne
Hmotnostm = 60 g
Dodací jednotka1 sada

Popis

Pohyb v těch nejtěsnějších prostorech: Spojením lineární vodicí lišty PS 2-15 a vozíku kuličkového vedení PS 2-15 vzniká mimořádně nízkoprofilové a kompaktní lineární vedení. Vozík kuličkového vedení s nízkým třením je navržen pro zatížení 750 N.
Profilovaná tyč kuličkového vedení PS 2-15 se upevňuje do drážky Line 8 nosného profilu pomocí montážní sady 8 PS 2-15 lišty (0.0.708.78).

Varianty

Řadit podle

Šířka lišty:  20 mm
Šířka lišty:  15 mm

Ke stažení

Data CAD

Klasifikace

Klasifikace jsou oborové datové standardy pro výrobky, které se používají mimo jiné k podpoře strukturovaného zpracování v systémech ERP a e-business. Potřebujete pro svůj systém elektronického zadávání veřejných zakázek údaje o klasifikaci všech výrobků? Pokud ano, neváhejte nás kontaktovat.
eCl@ss 8.0
23050705
eCl@ss 11.0
23050705
eCl@ss 7.1
23050705
eCl@ss 6.0.1
23300401
eCl@ss 4.0
23050705
eCl@ss 4.1
23050705
eCl@ss 5.0
23050705
eCl@ss 5.1
23050705
UNSPSC 9.0
31171506
UNSPSC 7.0
31171506
Číslo celního tarifu
73269098