Nástroj pro montáž jazýčkového těsnění
Technické údaje
Rozsah dodávky
kolečko, PA
čep, ocel
šroub s půlkulatou hlavou ISO 7380-M5x10
rukojeť, PA
Vlastnosti
| Číslo zboží | 0.0.484.40 |
|---|---|
| Line | Line 5 |
| Bezpečné z hlediska ESD | Bezpečné z hlediska ESD = Ne |
| Hmotnost | m = 85 g |
| Dodací jednotka | 1 kus |
Popis
Varianty
Řadit podle
| Baureihe: 5 | |
| Baureihe: 8 |
Klasifikace
Klasifikace jsou oborové datové standardy pro výrobky, které se používají mimo jiné k podpoře strukturovaného zpracování v systémech ERP a e-business. Potřebujete pro svůj systém elektronického zadávání veřejných zakázek údaje o klasifikaci všech výrobků? Pokud ano, neváhejte nás kontaktovat.
eCl@ss 8.0
21019190
UNSPSC 7.0
27112505
eCl@ss 4.0
21043074
eCl@ss 4.1
21043074
eCl@ss 5.0
21043090
eCl@ss 5.1
21043090
UNSPSC 9.0
27112505
eCl@ss 6.0.1
21019090
eCl@ss 7.1
21019190
eCl@ss 11.0
21045190
Číslo celního tarifu
73269098