Sada pro automatické upevnění
Technické údaje
Rozsah dodávky
1 tělo automatického spoje 12 s průchozím otvorem, ocel
1 tělo automatického spoje 12 s vnitřním závitem, ocel
1 šroub s válcovou hlavou DIN 912-M8x80, ocel
Vlastnosti
| Číslo zboží | 0.0.003.51 |
|---|---|
| Line | Line 12 |
| Vlastnost | pozinkování |
| Bezpečné z hlediska ESD | Bezpečné z hlediska ESD = Ano |
| Hmotnost | m = 140 g |
| Dodací jednotka | 1 sada |
| Utahovací moment, lesklé pozinkování | Mbz-p = 34 Nm |
Popis
Montážní pokyny
Varianty
Řadit podle
| Serie: 5 | Seconda serie: Nessuna | Materiale: Acciaio (zincato) | Tipo di collegamento: ad angolo retto | Forma: un lato | |
| Serie: 5 | Seconda serie: Nessuna | Materiale: Acciaio (inox) | Tipo di collegamento: ad angolo retto | Forma: un lato | |
| Serie: 6 | Seconda serie: Nessuna | Materiale: Acciaio (zincato) | Tipo di collegamento: ad angolo retto | Forma: un lato | |
| Serie: 6 | Seconda serie: Nessuna | Materiale: Acciaio (inox) | Tipo di collegamento: ad angolo retto | Forma: un lato | |
| Serie: 8 | Seconda serie: Nessuna | Materiale: Acciaio (zincato) | Tipo di collegamento: ad angolo retto | Forma: un lato | |
| Serie: 8 | Seconda serie: Nessuna | Materiale: Acciaio (zincato) | Tipo di collegamento: ad angolo retto | Forma: un lato | |
| Serie: 8 | Seconda serie: Nessuna | Materiale: Acciaio (inox) | Tipo di collegamento: ad angolo retto | Forma: un lato | |
| Serie: 8 | Seconda serie: Nessuna | Materiale: Acciaio (zincato) | Tipo di collegamento: ad angolo retto | Forma: un lato | |
| Serie: 8 | Seconda serie: Nessuna | Materiale: Acciaio (inox) | Tipo di collegamento: ad angolo retto | Forma: un lato | |
| Serie: 10 | Seconda serie: Nessuna | Materiale: Acciaio (zincato) | Tipo di collegamento: ad angolo retto | Forma: un lato | |
| Serie: 12 | Seconda serie: Nessuna | Materiale: Acciaio (zincato) | Tipo di collegamento: ad angolo retto | Forma: un lato | |
| Serie: 8 | Seconda serie: Nessuna | Materiale: Acciaio (zincato) | Tipo di collegamento: ad angolo retto | Forma: un lato | |
| Serie: 5 | Seconda serie: Nessuna | Materiale: Acciaio (zincato) | Tipo di collegamento: ad angolo retto | Forma: entrambi i lati | |
| Serie: 6 | Seconda serie: Nessuna | Materiale: Acciaio (zincato) | Tipo di collegamento: ad angolo retto | Forma: entrambi i lati | |
| Serie: 6 | Seconda serie: Nessuna | Materiale: Acciaio (zincato) | Tipo di collegamento: ad angolo retto | Forma: entrambi i lati | |
| Serie: 8 | Seconda serie: Nessuna | Materiale: Acciaio (zincato) | Tipo di collegamento: ad angolo retto | Forma: entrambi i lati | |
| Serie: 8 | Seconda serie: Nessuna | Materiale: Acciaio (zincato) | Tipo di collegamento: ad angolo retto | Forma: entrambi i lati | |
| Serie: 8 | Seconda serie: Nessuna | Materiale: Acciaio (zincato) | Tipo di collegamento: ad angolo retto | Forma: entrambi i lati | |
| Serie: 8 | Seconda serie: Nessuna | Materiale: Acciaio (zincato) | Tipo di collegamento: ad angolo retto | Forma: entrambi i lati | |
| Serie: 6 | Seconda serie: 8 | Materiale: Acciaio (zincato) | Tipo di collegamento: ad angolo retto | Forma: un lato | |
| Serie: 6 | Seconda serie: 8 | Materiale: Acciaio (zincato) | Tipo di collegamento: ad angolo retto | Forma: entrambi i lati | |
| Serie: 5 | Seconda serie: Nessuna | Materiale: Acciaio (zincato) | Tipo di collegamento: di testa | Forma: un lato | |
| Serie: 5 | Seconda serie: Nessuna | Materiale: Acciaio (inox) | Tipo di collegamento: di testa | Forma: un lato | |
| Serie: 6 | Seconda serie: Nessuna | Materiale: Acciaio (zincato) | Tipo di collegamento: di testa | Forma: un lato | |
| Serie: 6 | Seconda serie: Nessuna | Materiale: Acciaio (inox) | Tipo di collegamento: di testa | Forma: un lato | |
| Serie: 8 | Seconda serie: Nessuna | Materiale: Acciaio (zincato) | Tipo di collegamento: di testa | Forma: un lato | |
| Serie: 8 | Seconda serie: Nessuna | Materiale: Acciaio (inox) | Tipo di collegamento: di testa | Forma: un lato | |
| Serie: 12 | Seconda serie: Nessuna | Materiale: Acciaio (zincato) | Tipo di collegamento: di testa | Forma: un lato |
Ke stažení
Klasifikace
Klasifikace jsou oborové datové standardy pro výrobky, které se používají mimo jiné k podpoře strukturovaného zpracování v systémech ERP a e-business. Potřebujete pro svůj systém elektronického zadávání veřejných zakázek údaje o klasifikaci všech výrobků? Pokud ano, neváhejte nás kontaktovat.
eCl@ss 8.0
23360290
eCl@ss 11.0
23360290
eCl@ss 4.1
22041424
eCl@ss 5.1
23250311
UNSPSC 9.0
31162503
eCl@ss 6.0.1
23250311
eCl@ss 4.0
22041424
eCl@ss 5.0
23250311
UNSPSC 7.0
31162503
eCl@ss 7.1
23360290
Číslo celního tarifu
73181542