Technické údaje
Vlastnosti
| Číslo zboží | 0.0.619.13 |
|---|---|
| Line | Line D30 |
| Bezpečné z hlediska ESD | Bezpečné z hlediska ESD = Ano |
| Hmotnost | m = 3 g |
| Dodací jednotka | 1 kus |
| Materiál | Ocel, nerezová |
Popis
Osa je k dispozici ve dvou délkách – 29 mm pro všechny válečky D30–23, D30/2–23 a D11, a 69 mm pro všechny válečky D30–63.
Varianty
Řadit podle
| Lunghezza: 29 | |
| Lunghezza: 69 |
Ke stažení
Data CAD
Klasifikace
Klasifikace jsou oborové datové standardy pro výrobky, které se používají mimo jiné k podpoře strukturovaného zpracování v systémech ERP a e-business. Potřebujete pro svůj systém elektronického zadávání veřejných zakázek údaje o klasifikaci všech výrobků? Pokud ano, neváhejte nás kontaktovat.
eCl@ss 8.0
36120407
eCl@ss 11.0
36120407
eCl@ss 7.1
36120407
eCl@ss 6.0.1
36120407
eCl@ss 4.0
36121505
UNSPSC 9.0
24101709
eCl@ss 4.1
36121505
eCl@ss 5.0
36129190
eCl@ss 5.1
36129190
UNSPSC 7.0
24101709
Číslo celního tarifu
73182900