Balancer 4–6 kg

0.0.674.95


Technické údaje

All substances are registered according to the REACH regulation.REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) ensures that usershave accurate information on the type and properties of operating materials, lubricants, etc.that they might come into contact with.
Components that are RoHS-compliant contain no dangerous substances such as lead or cadmium.EC Directive 2002/95/EC (RoHS 1) restricts the use of certain substances in electronic devices and components.These include batteries, etc.

Rozsah dodávky

1 kryt, tlakový odlitek Al
1 ocelové lanko ⌀ 2,5 mm, ocel, nerez
1 blokovací mechanismus: Ocelové lanko ⌀ 2 mm, ocel, nerezové
1 ocelová svorka na lanko, ocel, lesklé pozinkování
1 pružinový háček, ocel
1 hákový klíč, ocel
Poznámky k použití a instalaci

Vlastnosti

Číslo zboží0.0.674.95
Bezpečné z hlediska ESDBezpečné z hlediska ESD = Ne
Hmotnostm = 3,1 kg
Dodací jednotka1 sada
Max. zdvihHmax = 2 500 mm
Materiál lanaOcel
Nosnost4 - 6 kg

Popis

Ničemu nebrání, ale po ruce! Balancery značky item zajišťují, že je nářadí pro zaměstnance ve správné výšce a v dosahu. Pokud je nepotřebujete, odstraní balancer automaticky nářadí z pracovní plochy a přitom správně vyvážená vratná síla znatelně snižuje fyzickou námahu zaměstnanců.
Pomocí šroubové zarážky si mohou zaměstnanci přizpůsobit libovolný balancer svojí výšce. Užitečným příslušenstvím je pojezdový profil 8 40 x 40 (0.0.623.61), posuv nářadí 40 x 40 (0.0.653.41) a pružinový háček 80 D8 (0.0.619.70).
Pro nastavení balanceru na maximální tahové zatížení použijte nástroj, který je součástí dodávky, a otočte jím proti směru hodinových ručiček.
Pro nastavení balanceru na minimální tahové zatížení použijte smyčku na krytu a otočte jí ve směru hodinových ručiček.

Montážní pokyny

Příklad instalace zobrazující balancer nářadí s pružinovým háčkem 80 D8 (0.0.619.70), drážkovým kladkovým závěsem 40x40 (0.0.653.41) a pojezdovým profilem 8 40x40 (0.0.623.61).

Klasifikace

Klasifikace jsou oborové datové standardy pro výrobky, které se používají mimo jiné k podpoře strukturovaného zpracování v systémech ERP a e-business. Potřebujete pro svůj systém elektronického zadávání veřejných zakázek údaje o klasifikaci všech výrobků? Pokud ano, neváhejte nás kontaktovat.
eCl@ss 8.0
21100290
UNSPSC 9.0
56111905
eCl@ss 11.0
21100290
UNSPSC 7.0
56111905
eCl@ss 4.0
21100201
eCl@ss 4.1
21100201
eCl@ss 5.0
21100201
eCl@ss 5.1
21100201
eCl@ss 6.0.1
21100290
eCl@ss 7.1
21100290
Číslo celního tarifu
84251900