Technické údaje
Rozsah dodávky
1 kryt, tlakový odlitek Al
1 ocelové lanko ⌀ 2,5 mm, ocel, nerez
1 blokovací mechanismus: Ocelové lanko ⌀ 2 mm, ocel, nerezové
1 ocelová svorka na lanko, ocel, lesklé pozinkování
1 pružinový háček, ocel
1 hákový klíč, ocel
Poznámky k použití a instalaci
Vlastnosti
| Číslo zboží | 0.0.674.96 |
|---|---|
| Bezpečné z hlediska ESD | Bezpečné z hlediska ESD = Ne |
| Hmotnost | m = 3,4 kg |
| Dodací jednotka | 1 sada |
| Max. zdvih | Hmax = 2 500 mm |
| Materiál lana | Ocel |
| Nosnost | 6 - 8 kg |
Popis
Pomocí šroubové zarážky si mohou zaměstnanci přizpůsobit libovolný balancer svojí výšce. Užitečným příslušenstvím je pojezdový profil 8 40 x 40 (0.0.623.61), posuv nářadí 40 x 40 (0.0.653.41) a pružinový háček 80 D8 (0.0.619.70).
Montážní pokyny
Ke stažení
Příslušenství
Klasifikace
Klasifikace jsou oborové datové standardy pro výrobky, které se používají mimo jiné k podpoře strukturovaného zpracování v systémech ERP a e-business. Potřebujete pro svůj systém elektronického zadávání veřejných zakázek údaje o klasifikaci všech výrobků? Pokud ano, neváhejte nás kontaktovat.
eCl@ss 8.0
21100290
UNSPSC 9.0
56111905
eCl@ss 11.0
21100290
UNSPSC 7.0
56111905
eCl@ss 4.0
21100201
eCl@ss 4.1
21100201
eCl@ss 5.0
21100201
eCl@ss 5.1
21100201
eCl@ss 6.0.1
21100290
eCl@ss 7.1
21100290
Číslo celního tarifu
84251900