Sada vodicích pouzder s kuličkovými ložisky 8
Vybraná varianta

Sada vedení s lineárními kuličkovými jednotkami 8 160x80 D25
0.0.387.10
0.0.387.10
* Povinný údaj
Technické údaje
Rozsah dodávky
kompletně opracovaná a předmontovaná
1 vozík 8 160x80 D25, Al, PÚ: eloxování, přírodní odstín
2 svěrná tělesa 8 160x80 D25
2 krytky 8 160x80
2 krytky svěrného tělesa 8 160x80 D25
2 krytky vozíku 8 160x80 D25
4 lineární kuličkové jednotky 8 D25
4 svěrné kroužky 8 D25
2 pojezdové kulatiny D25
Vlastnosti
| Číslo zboží | 0.0.387.10 |
|---|---|
| Line | Line 8 |
| Bezpečné z hlediska ESD | Bezpečné z hlediska ESD = Ne |
| Hmotnost | m = 6,35 kg |
| Dodací jednotka | 1 sada |
| Stav při dodání | Předem sestavená |
Popis
Při montáži je možné lehce upravit délky pojezdových kulatin.
Maximální délka vedení je 2 000 mm.
Nosnost vozíků je dána druhem a počtem použitých kuličkových lineárních ložisek.
LG = (LS + 2x4mm) + H + 2x48mm
Varianty
Řadit podle
| Führungsart: Welle D14 | Ausführung: einfach | Maß X: 160 mm | Maß Y: 40 mm | |
| Führungsart: Welle D14 | Ausführung: doppelt | Maß X: 80 mm | Maß Y: 40 mm | |
| Führungsart: Welle D25 | Ausführung: einfach | Maß X: 160 mm | Maß Y: 80 mm | |
| Führungsart: Welle D25 | Ausführung: doppelt | Maß X: 80 mm | Maß Y: 80 mm |
Ke stažení
Data CAD
Klasifikace
Klasifikace jsou oborové datové standardy pro výrobky, které se používají mimo jiné k podpoře strukturovaného zpracování v systémech ERP a e-business. Potřebujete pro svůj systém elektronického zadávání veřejných zakázek údaje o klasifikaci všech výrobků? Pokud ano, neváhejte nás kontaktovat.
eCl@ss 8.0
23050701
eCl@ss 4.0
23050701
eCl@ss 4.1
23050701
eCl@ss 5.0
23050701
eCl@ss 5.1
23050701
eCl@ss 6.0.1
23050701
eCl@ss 11.0
23050701
eCl@ss 7.1
23050701
UNSPSC 7.0
31171506
UNSPSC 9.0
31171506
Číslo celního tarifu
84832000
Sada vodicích pouzder s kuličkovými ložisky 8
Vybraná varianta

Sada vedení s lineárními kuličkovými jednotkami 8 160x80 D25
0.0.387.10
0.0.387.10
* Povinný údaj