Pero


Vybraná varianta
Šroubovák s kuličkou SW2,5 (0.0.678.74)
Šroubovák s kuličkou SW2,5
0.0.678.74
Zobrazit všechny

Technické údaje

All substances are registered according to the REACH regulation.REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) ensures that usershave accurate information on the type and properties of operating materials, lubricants, etc.that they might come into contact with.
Components that are RoHS-compliant contain no dangerous substances such as lead or cadmium.EC Directive 2002/95/EC (RoHS 1) restricts the use of certain substances in electronic devices and components.These include batteries, etc.

Rozsah dodávky

Klíč, chrom-vanadová ocel, matný chrom
Plastová rukojeť, TPE

Vlastnosti

Číslo zboží0.0.678.74
Bezpečné z hlediska ESDBezpečné z hlediska ESD = Ne
Hmotnostm = 31 g
Dodací jednotka1 kus

Popis

Pevné uchycení v jakémkoli úhlu! Šroubováky s kuličkou item jsou vhodné zejména pro obtížně dosažitelné šrouby (úhly sklonu do 25°).
Dříky šroubováků jsou z vysoce jakostní oceli na bázi chromu a vanadu, matně pochromované. Ergonomické plastové rukojeti jsou opatřeny pružnou vrstvou z TPE.

Varianty

Řadit podle

Dimensione esagono:  TX20Forma dell’impugnatura:  Impugnatura a croce
Dimensione esagono:  TX30Forma dell’impugnatura:  Impugnatura a croce
Dimensione esagono:  Esagono 2,5Forma dell’impugnatura:  Impugnatura a croce
Dimensione esagono:  Esagono 3Forma dell’impugnatura:  Impugnatura a croce
Dimensione esagono:  Esagono 4Forma dell’impugnatura:  Impugnatura a croce
Dimensione esagono:  Esagono 5Forma dell’impugnatura:  Impugnatura a croce
Dimensione esagono:  Esagono 6Forma dell’impugnatura:  Impugnatura a croce
Dimensione esagono:  Esagono 8Forma dell’impugnatura:  Impugnatura a croce
Dimensione esagono:  Esagono 1,5Forma dell’impugnatura:  Testa a sfera
Dimensione esagono:  Esagono 2Forma dell’impugnatura:  Testa a sfera
Dimensione esagono:  Esagono 2,5Forma dell’impugnatura:  Testa a sfera
Dimensione esagono:  Esagono 3Forma dell’impugnatura:  Testa a sfera
Dimensione esagono:  Esagono 4Forma dell’impugnatura:  Testa a sfera
Dimensione esagono:  Esagono 5Forma dell’impugnatura:  Testa a sfera
Dimensione esagono:  Esagono 6Forma dell’impugnatura:  Testa a sfera
Dimensione esagono:  Esagono 8Forma dell’impugnatura:  Testa a sfera
Dimensione esagono:  Esagono 10Forma dell’impugnatura:  Testa a sfera

Ke stažení

Data CAD

Klasifikace

Klasifikace jsou oborové datové standardy pro výrobky, které se používají mimo jiné k podpoře strukturovaného zpracování v systémech ERP a e-business. Potřebujete pro svůj systém elektronického zadávání veřejných zakázek údaje o klasifikaci všech výrobků? Pokud ano, neváhejte nás kontaktovat.
eCl@ss 8.0
21040409
UNSPSC 7.0
27111710
eCl@ss 11.0
21040409
UNSPSC 9.0
27111710
eCl@ss 4.0
21040401
eCl@ss 4.1
21040401
eCl@ss 5.0
21040401
eCl@ss 5.1
21040401
eCl@ss 6.0.1
21040401
eCl@ss 7.1
21040409
Číslo celního tarifu
82054000