Základová deska
Vybraná varianta

Adap. deska pro kola/nožky 12 120x120 M12, černý odstín
0.0.007.40
0.0.007.40
Technické údaje
Rozsah dodávky
4 šrouby s válcovou hl. DIN 7984-M12x30, ocel, PÚ: pozinkování
4 podložky DIN 433-13, ocel, PÚ: pozinkování
Vlastnosti
| Číslo zboží | 0.0.007.40 |
|---|---|
| Line | Line 12 |
| Bezpečné z hlediska ESD | Bezpečné z hlediska ESD = Ne |
| Závit | M12 |
| Hmotnost | m = 1,54 kg |
| Dodací jednotka | 1 sada |
| Materiál | zinkový odlitek |
| Barva | černý odstín |
Popis
Základní desky / přepravní desky lze našroubovat do otvorů v jádru v čelních plochách profilů nebo na boční strany profilů.
Varianty
Řadit podle
| Seria: 5 | Wymiar zewnętrzny: 40x40 | Gwint: M8 | Kontur: | Kolor: k. czarny | |
| Seria: 5 | Wymiar zewnętrzny: 40x40 | Gwint: M10 | Kontur: | Kolor: k. czarny | |
| Seria: 5 | Wymiar zewnętrzny: 40x40 | Gwint: M12 | Kontur: | Kolor: k. czarny | |
| Seria: 5 | Wymiar zewnętrzny: 40x20 | Gwint: M8 | Kontur: | Kolor: k. czarny | |
| Seria: 6 | Wymiar zewnętrzny: 60x30 | Gwint: M10 | Kontur: | Kolor: k. czarny | |
| Seria: 6 | Wymiar zewnętrzny: 60x30 | Gwint: M12 | Kontur: | Kolor: k. czarny | |
| Seria: 6 | Wymiar zewnętrzny: 60x30 | Gwint: M16 | Kontur: | Kolor: k. czarny | |
| Seria: 6 | Wymiar zewnętrzny: 60x60 | Gwint: M10 | Kontur: | Kolor: k. czarny | |
| Seria: 6 | Wymiar zewnętrzny: 60x60 | Gwint: M12 | Kontur: | Kolor: k. czarny | |
| Seria: 6 | Wymiar zewnętrzny: 60x60 | Gwint: M16 | Kontur: | Kolor: k. czarny | |
| Seria: 8 | Wymiar zewnętrzny: 40x40 | Gwint: M10 | Kontur: | Kolor: k. czarny | |
| Seria: 8 | Wymiar zewnętrzny: 40x40 | Gwint: M8 | Kontur: | Kolor: k. czarny | |
| Seria: 8 | Wymiar zewnętrzny: 80x40 | Gwint: M10 | Kontur: | Kolor: k. czarny | |
| Seria: 8 | Wymiar zewnętrzny: 80x40 | Gwint: M10 | Kontur: | Kolor: białe aluminium | |
| Seria: 8 | Wymiar zewnętrzny: 80x40 | Gwint: M12 | Kontur: | Kolor: k. czarny | |
| Seria: 8 | Wymiar zewnętrzny: 80x40 | Gwint: M12 | Kontur: | Kolor: białe aluminium | |
| Seria: 8 | Wymiar zewnętrzny: 80x40 | Gwint: M16 | Kontur: | Kolor: k. czarny | |
| Seria: 8 | Wymiar zewnętrzny: 80x40 | Gwint: M16 | Kontur: | Kolor: białe aluminium | |
| Seria: 8 | Wymiar zewnętrzny: 80x80 | Gwint: M10 | Kontur: | Kolor: k. czarny | |
| Seria: 8 | Wymiar zewnętrzny: 80x80 | Gwint: M10 | Kontur: | Kolor: białe aluminium | |
| Seria: 8 | Wymiar zewnętrzny: 80x80 | Gwint: M12 | Kontur: | Kolor: k. czarny | |
| Seria: 8 | Wymiar zewnętrzny: 80x80 | Gwint: M12 | Kontur: | Kolor: białe aluminium | |
| Seria: 8 | Wymiar zewnętrzny: 80x80 | Gwint: M16 | Kontur: | Kolor: k. czarny | |
| Seria: 8 | Wymiar zewnętrzny: 80x80 | Gwint: M16 | Kontur: | Kolor: białe aluminium | |
| Seria: 8 | Wymiar zewnętrzny: 80x80 | Gwint: M20 | Kontur: | Kolor: k. czarny | |
| Seria: 8 | Wymiar zewnętrzny: 80x80 | Gwint: M12 | Kontur: | Kolor: k. czarny | |
| Seria: 8 | Wymiar zewnętrzny: 80x80 | Gwint: M16 | Kontur: | Kolor: k. czarny | |
| Seria: 8 | Wymiar zewnętrzny: 80x80 | Gwint: M12 | Kontur: | Kolor: białe aluminium | |
| Seria: 8 | Wymiar zewnętrzny: 120x120 | Gwint: M16 | Kontur: | Kolor: Aluminium k. naturalny | |
| Seria: 8 | Wymiar zewnętrzny: 160x60 | Gwint: M12 + M10 | Kontur: | Kolor: białe aluminium | |
| Seria: X | Wymiar zewnętrzny: 80x40 | Gwint: M8 | Kontur: | Kolor: białe aluminium | |
| Seria: X | Wymiar zewnętrzny: 80x40 | Gwint: M10 | Kontur: | Kolor: białe aluminium | |
| Seria: X | Wymiar zewnętrzny: 80x40 | Gwint: M16 | Kontur: | Kolor: białe aluminium | |
| Seria: X | Wymiar zewnętrzny: 80x80 | Gwint: M10 | Kontur: | Kolor: białe aluminium | |
| Seria: X | Wymiar zewnętrzny: 80x80 | Gwint: M16 | Kontur: | Kolor: białe aluminium | |
| Seria: 10 | Wymiar zewnętrzny: 100x100 | Gwint: M12 | Kontur: | Kolor: białe aluminium | |
| Seria: 10 | Wymiar zewnętrzny: 100x100 | Gwint: M16 | Kontur: | Kolor: białe aluminium | |
| Seria: 10 | Wymiar zewnętrzny: 100x50 | Gwint: M12 | Kontur: | Kolor: białe aluminium | |
| Seria: 10 | Wymiar zewnętrzny: 100x50 | Gwint: M16 | Kontur: | Kolor: białe aluminium | |
| Seria: 10 | Wymiar zewnętrzny: 200x100 | Gwint: M12 + M16 | Kontur: | Kolor: białe aluminium | |
| Seria: 12 | Wymiar zewnętrzny: 120x120 | Gwint: M12 | Kontur: | Kolor: k. czarny | |
| Seria: 12 | Wymiar zewnętrzny: 120x120 | Gwint: M16 | Kontur: | Kolor: k. czarny | |
| Seria: 12 | Wymiar zewnętrzny: 120x60 | Gwint: M12 | Kontur: | Kolor: k. czarny | |
| Seria: 12 | Wymiar zewnętrzny: 120x60 | Gwint: M16 | Kontur: | Kolor: k. czarny |
Ke stažení
Data CAD
Příslušenství
Klasifikace
Klasifikace jsou oborové datové standardy pro výrobky, které se používají mimo jiné k podpoře strukturovaného zpracování v systémech ERP a e-business. Potřebujete pro svůj systém elektronického zadávání veřejných zakázek údaje o klasifikaci všech výrobků? Pokud ano, neváhejte nás kontaktovat.
eCl@ss 8.0
23360290
eCl@ss 4.1
22041424
eCl@ss 5.1
23250311
UNSPSC 9.0
31162503
eCl@ss 11.0
23360290
eCl@ss 4.0
22041424
eCl@ss 6.0.1
23250311
eCl@ss 5.0
23250311
UNSPSC 7.0
31162503
eCl@ss 7.1
23360290
Číslo celního tarifu
79070000
Základová deska
Vybraná varianta

Adap. deska pro kola/nožky 12 120x120 M12, černý odstín
0.0.007.40
0.0.007.40

k. czarny












białe aluminium














Aluminium k. naturalny