Základová deska


Vybraná varianta
Adap. deska pro kola/nožky 8 80x80-45° M12, černý odstín (0.0.409.50)
Adap. deska pro kola/nožky 8 80x80-45° M12, černý odstín
0.0.409.50
Zobrazit všechny

Technické údaje

item products are based on different modular dimensions and their associated system grooves.Profiles from Lines 5, 6, 8, 10 and 12 each need corresponding sizes of fasteners.The profiles in Line X feature a Line 8 system groove but have a particularly flat surface withminimum curve radii that make them ideal for building sealed constructions.
All substances are registered according to the REACH regulation.REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) ensures that usershave accurate information on the type and properties of operating materials, lubricants, etc.that they might come into contact with.
Components that are RoHS-compliant contain no dangerous substances such as lead or cadmium.EC Directive 2002/95/EC (RoHS 1) restricts the use of certain substances in electronic devices and components.These include batteries, etc.

Vlastnosti

Číslo zboží0.0.409.50
LineLine 8
Bezpečné z hlediska ESDBezpečné z hlediska ESD = Ne
ZávitM12
Hmotnostm = 427 g
Dodací jednotka1 kus
Materiálzinkový odlitek
Barvačerný odstín

Popis

Adaptační desky pro kola/nožky jsou zinkové odlitky, ze všech stran mají práškový nástřik a lze je přišroubovat čelně do dutin profilu nebo ze strany k drážce profilu.
Závity různých průměrů umožňují připevnit stavěcí nožky, kola a další prvky.
Před přišroubováním základní desky je nutné do otvoru jádra vyvrtat závit M8x18. Jako spojovací prvek se používá šroub s válcovou hlavou DIN 912-M8x25 (0.0.610.71).
Upevňovací sada 8 6–8 mm se šroubem s válcovou hlavou M8 (0.0.684.91) se používá k vytvoření šroubového spoje s drážkou Line 8.
V obou případech je tento utahovací moment 25 Nm.

Varianty

Řadit podle

Řada:  5Vnější rozměr:  40x40Závit:  M8Tvar:  Čtvercový ČtvercovýBarva:  Černá Černá
Řada:  5Vnější rozměr:  40x40Závit:  M10Tvar:  Čtvercový ČtvercovýBarva:  Černá Černá
Řada:  5Vnější rozměr:  40x40Závit:  M12Tvar:  Čtvercový ČtvercovýBarva:  Černá Černá
Řada:  5Vnější rozměr:  40x20Závit:  M8Tvar:  Obdélníkový ObdélníkovýBarva:  Černá Černá
Řada:  6Vnější rozměr:  60x30Závit:  M10Tvar:  Obdélníkový ObdélníkovýBarva:  Černá Černá
Řada:  6Vnější rozměr:  60x30Závit:  M12Tvar:  Obdélníkový ObdélníkovýBarva:  Černá Černá
Řada:  6Vnější rozměr:  60x30Závit:  M16Tvar:  Obdélníkový ObdélníkovýBarva:  Černá Černá
Řada:  6Vnější rozměr:  60x60Závit:  M10Tvar:  Čtvercový ČtvercovýBarva:  Černá Černá
Řada:  6Vnější rozměr:  60x60Závit:  M12Tvar:  Čtvercový ČtvercovýBarva:  Černá Černá
Řada:  6Vnější rozměr:  60x60Závit:  M16Tvar:  Čtvercový ČtvercovýBarva:  Černá Černá
Řada:  8Vnější rozměr:  40x40Závit:  M10Tvar:  Čtvercový ČtvercovýBarva:  Černá Černá
Řada:  8Vnější rozměr:  40x40Závit:  M8Tvar:  Čtvercový ČtvercovýBarva:  Černá Černá
Řada:  8Vnější rozměr:  80x40Závit:  M10Tvar:  Obdélníkový ObdélníkovýBarva:  Černá Černá
Řada:  8Vnější rozměr:  80x40Závit:  M10Tvar:  Obdélníkový ObdélníkovýBarva:  Bílý hliník Bílý hliník
Řada:  8Vnější rozměr:  80x40Závit:  M12Tvar:  Obdélníkový ObdélníkovýBarva:  Černá Černá
Řada:  8Vnější rozměr:  80x40Závit:  M12Tvar:  Obdélníkový ObdélníkovýBarva:  Bílý hliník Bílý hliník
Řada:  8Vnější rozměr:  80x40Závit:  M16Tvar:  Obdélníkový ObdélníkovýBarva:  Černá Černá
Řada:  8Vnější rozměr:  80x40Závit:  M16Tvar:  Obdélníkový ObdélníkovýBarva:  Bílý hliník Bílý hliník
Řada:  8Vnější rozměr:  80x80Závit:  M10Tvar:  Čtvercový ČtvercovýBarva:  Černá Černá
Řada:  8Vnější rozměr:  80x80Závit:  M10Tvar:  Čtvercový ČtvercovýBarva:  Bílý hliník Bílý hliník
Řada:  8Vnější rozměr:  80x80Závit:  M12Tvar:  Čtvercový ČtvercovýBarva:  Černá Černá
Řada:  8Vnější rozměr:  80x80Závit:  M12Tvar:  Čtvercový ČtvercovýBarva:  Bílý hliník Bílý hliník
Řada:  8Vnější rozměr:  80x80Závit:  M16Tvar:  Čtvercový ČtvercovýBarva:  Černá Černá
Řada:  8Vnější rozměr:  80x80Závit:  M16Tvar:  Čtvercový ČtvercovýBarva:  Bílý hliník Bílý hliník
Řada:  8Vnější rozměr:  80x80Závit:  M20Tvar:  Čtvercový ČtvercovýBarva:  Černá Černá
Řada:  8Vnější rozměr:  80x80Závit:  M12Tvar:  Trojúhelníkový TrojúhelníkovýBarva:  Černá Černá
Řada:  8Vnější rozměr:  80x80Závit:  M16Tvar:  Trojúhelníkový TrojúhelníkovýBarva:  Černá Černá
Řada:  8Vnější rozměr:  80x80Závit:  M12Tvar:  Kulatý KulatýBarva:  Bílý hliník Bílý hliník
Řada:  8Vnější rozměr:  120x120Závit:  M16Tvar:  Čtvercový ČtvercovýBarva:  Hliník, přírodní Hliník, přírodní
Řada:  8Vnější rozměr:  160x60Závit:  M12 + M10Tvar:  Obdélníkový ObdélníkovýBarva:  Bílý hliník Bílý hliník
Řada:  XVnější rozměr:  80x40Závit:  M8Tvar:  Obdélníkový ObdélníkovýBarva:  Bílý hliník Bílý hliník
Řada:  XVnější rozměr:  80x40Závit:  M10Tvar:  Obdélníkový ObdélníkovýBarva:  Bílý hliník Bílý hliník
Řada:  XVnější rozměr:  80x40Závit:  M16Tvar:  Obdélníkový ObdélníkovýBarva:  Bílý hliník Bílý hliník
Řada:  XVnější rozměr:  80x80Závit:  M10Tvar:  Čtvercový ČtvercovýBarva:  Bílý hliník Bílý hliník
Řada:  XVnější rozměr:  80x80Závit:  M16Tvar:  Čtvercový ČtvercovýBarva:  Bílý hliník Bílý hliník
Řada:  10Vnější rozměr:  100x100Závit:  M12Tvar:  Čtvercový ČtvercovýBarva:  Bílý hliník Bílý hliník
Řada:  10Vnější rozměr:  100x100Závit:  M16Tvar:  Čtvercový ČtvercovýBarva:  Bílý hliník Bílý hliník
Řada:  10Vnější rozměr:  100x50Závit:  M12Tvar:  Obdélníkový ObdélníkovýBarva:  Bílý hliník Bílý hliník
Řada:  10Vnější rozměr:  100x50Závit:  M16Tvar:  Obdélníkový ObdélníkovýBarva:  Bílý hliník Bílý hliník
Řada:  10Vnější rozměr:  200x100Závit:  M12 + M16Tvar:  Obdélníkový ObdélníkovýBarva:  Bílý hliník Bílý hliník
Řada:  12Vnější rozměr:  120x120Závit:  M12Tvar:  Čtvercový ČtvercovýBarva:  Černá Černá
Řada:  12Vnější rozměr:  120x120Závit:  M16Tvar:  Čtvercový ČtvercovýBarva:  Černá Černá
Řada:  12Vnější rozměr:  120x60Závit:  M12Tvar:  Obdélníkový ObdélníkovýBarva:  Černá Černá
Řada:  12Vnější rozměr:  120x60Závit:  M16Tvar:  Obdélníkový ObdélníkovýBarva:  Černá Černá

Ke stažení

Data CAD

Klasifikace

Klasifikace jsou oborové datové standardy pro výrobky, které se používají mimo jiné k podpoře strukturovaného zpracování v systémech ERP a e-business. Potřebujete pro svůj systém elektronického zadávání veřejných zakázek údaje o klasifikaci všech výrobků? Pokud ano, neváhejte nás kontaktovat.
eCl@ss 8.0
23360290
eCl@ss 11.0
23360290
eCl@ss 4.1
22041424
eCl@ss 5.1
23250311
UNSPSC 9.0
31162503
eCl@ss 4.0
22041424
eCl@ss 6.0.1
23250311
eCl@ss 5.0
23250311
UNSPSC 7.0
31162503
eCl@ss 7.1
23360290
Číslo celního tarifu
79070000