Základní deska – XMS – 90° zkosená
Technické údaje
Rozsah dodávky
Deska, AI, bílý hliník podobný RAL 9006
2 šrouby s válcovou hlavou DIN 912-M8x25, ocel, lesklé pozinkování
2 šrouby s válcovou hlavou DIN 912-M8x18, ocel, lesklé pozinkování
4 podložky DIN 433-8.4, ocel, lesklé pozinkování
2 matice pro T-drážku V8, ocel, M8, ocel, lesklé pozinkování
Vlastnosti
| Číslo zboží | 0.0.704.22 |
|---|---|
| Line | Line X |
| Line | Line 8 |
| Bezpečné z hlediska ESD | Bezpečné z hlediska ESD = Ano |
| Hmotnost | m = 791 g |
| Dodací jednotka | 1 sada |
Popis
Varianty
Řadit podle
| Maß X: 40 mm | Maß X: 40 | Maß Y: 40 | Verbindungssätze: rechtwinklig abgeflacht | |
| Maß X: 80 mm | Maß X: 80 | Maß Y: 80 | Verbindungssätze: rechtwinklig |
Ke stažení
Data CAD
Soubory
Příslušenství
Klasifikace
Klasifikace jsou oborové datové standardy pro výrobky, které se používají mimo jiné k podpoře strukturovaného zpracování v systémech ERP a e-business. Potřebujete pro svůj systém elektronického zadávání veřejných zakázek údaje o klasifikaci všech výrobků? Pokud ano, neváhejte nás kontaktovat.
eCl@ss 8.0
23360290
eCl@ss 11.0
23360290
UNSPSC 7.0
31162503
UNSPSC 9.0
31162503
eCl@ss 4.1
22041424
eCl@ss 5.1
23250311
eCl@ss 6.0.1
23250311
eCl@ss 5.0
23250311
eCl@ss 4.0
22041424
eCl@ss 7.1
23360290
Číslo celního tarifu
76169990