Ložiskový vozík PS
Technické údaje
Rozsah dodávky
1 skříň, ocel, kalená
1 systém kartáčů, PA, černý
Vlastnosti
| Číslo zboží | 0.0.666.39 |
|---|---|
| Line | Line 8 |
| Bezpečné z hlediska ESD | Bezpečné z hlediska ESD = Ne |
| Rychlost | vmax. = 5 m/s |
| Hmotnost | m = 480 g |
| Dodací jednotka | 1 kus |
| Faktor zatížení, dynamického | C = 13 100 N |
| Faktor zatížení, statického | C0 = 27 000 N |
Popis
Systémy lineárního vedení, jako je tento, které jsou založeny na vedení s kuličkovými ložisky s recirkulací, vykazují vysokou nosnost a tuhost v kombinaci s vynikající přesností. Řady kuliček mají dvoubodový kontakt a jsou ve drážce uspořádány vedle sebe pod úhlem 45°. Díky tomu jsou schopny přenášet vysoké zatížení a krouticí moment s nízkým třením.
Profilovaná tyč kuličkového vedení PS 4-20 je dlouhá až 2 960 mm, má předvrtané montážní otvory a lze ji zkrátit na libovolnou délku. Připevňuje se pomocí montážní sady 8 PS 4-20.
Vozík je vybaven čtyřmi otvory se závitem M5 v modulárním rozměru položky pro upevnění profilů Line 6 a 8 nebo vlastní desky vozíku. Kuličkové ložisko je nenáročné na údržbu a odolné.
Systém lineárního vedení PS 4-20 od společnosti item je dokonale sladěný univerzální systém, který vyplňuje mezeru mezi kompaktním systémem lineárního vedení PS 4-15 a mimořádně robustním systémem lineárního vedení PS 4-25.
Pro zajištění dostatečného mazání při valivém styku je nezbytná minimální délka zdvihu (hmin.). Z továrny je vozík naplněn tekutým mazivem. Domazávání lze provádět mazivem na bázi minerálních olejů s lithiem.
V důsledku přítlačné síly stírací sady je nutné počítat s posuvnou silou o velikosti 10 N, nezávislou na zatížení vozíku.
Montážní pokyny
Varianty
Řadit podle
| Anzahl Umlaufreihen: 4 | Schienenbreite: 15 mm | |
| Anzahl Umlaufreihen: 4 | Schienenbreite: 25 mm | |
| Anzahl Umlaufreihen: 4 | Schienenbreite: 20 mm | |
| Anzahl Umlaufreihen: 2 | Schienenbreite: 15 mm |
Ke stažení
Data CAD
Soubory
Příslušenství
Klasifikace
Klasifikace jsou oborové datové standardy pro výrobky, které se používají mimo jiné k podpoře strukturovaného zpracování v systémech ERP a e-business. Potřebujete pro svůj systém elektronického zadávání veřejných zakázek údaje o klasifikaci všech výrobků? Pokud ano, neváhejte nás kontaktovat.
eCl@ss 8.0
23050701
eCl@ss 11.0
23050701
eCl@ss 4.0
23050701
eCl@ss 4.1
23050701
eCl@ss 5.0
23050701
eCl@ss 5.1
23050701
eCl@ss 6.0.1
23050701
eCl@ss 7.1
23050701
UNSPSC 9.0
31171506
UNSPSC 7.0
31171506
Číslo celního tarifu
84829900