Šroub se zapuštěnou hlavou a závitem / matice s T-drážkou
Technické údaje
Rozsah dodávky
1 šroub se zápustnou hlavou DIN 7991-M6x12, ocel, PÚ: pozinkování
1 drážková matice 6 St M6, PÚ: pozinkování
Vlastnosti
| Číslo zboží | 0.0.680.94 |
|---|---|
| Line | Line 6 |
| Bezpečné z hlediska ESD | Bezpečné z hlediska ESD = Ano |
| Hmotnost | m = 8 g |
| Dodací jednotka | 1 sada |
Popis
Varianty
Řadit podle
| Tipo de ranura: 5 mm | Rosca: M5 | Rango grosor placa: 2-4 mm | distancia: 2 | Altura cabeza tornillo: 3.1 | |
| Tipo de ranura: 6 mm | Rosca: M5 | Rango grosor placa: 3-5 mm | distancia: 3 | Altura cabeza tornillo: 3.1 | |
| Tipo de ranura: 6 mm | Rosca: M6 | Rango grosor placa: 3-5 mm | distancia: 3 | Altura cabeza tornillo: 3.7 | |
| Tipo de ranura: 8 mm | Rosca: M8 | Rango grosor placa: 2-5 mm | distancia: 4.5 | Altura cabeza tornillo: 5 | |
| Tipo de ranura: 8 mm | Rosca: M6 | Rango grosor placa: 5-7 mm | distancia: 4.5 | Altura cabeza tornillo: 3.7 | |
| Tipo de ranura: 10 mm | Rosca: M10 | Rango grosor placa: 0 mm | distancia: 5.3 | Altura cabeza tornillo: 6.2 |
Ke stažení
Data CAD
Soubory
Klasifikace
Klasifikace jsou oborové datové standardy pro výrobky, které se používají mimo jiné k podpoře strukturovaného zpracování v systémech ERP a e-business. Potřebujete pro svůj systém elektronického zadávání veřejných zakázek údaje o klasifikaci všech výrobků? Pokud ano, neváhejte nás kontaktovat.
eCl@ss 8.0
23360290
eCl@ss 5.0
23250311
UNSPSC 9.0
31162307
eCl@ss 11.0
23360290
UNSPSC 7.0
31162307
eCl@ss 4.1
22041424
eCl@ss 5.1
23250311
eCl@ss 6.0.1
23250311
eCl@ss 4.0
22041424
eCl@ss 7.1
23360290
Číslo celního tarifu
73269098