Upevňovací sada 6
Technické údaje
Rozsah dodávky
Adaptér D30/R15–2, litý Al, odstín přírodní
Drážková matice 6 St M6, ocel, pozinkování
Zápustný šroub DIN 7991–M6x25, ocel, pozinkování
Vlastnosti
| Číslo zboží | 0.0.697.37 |
|---|---|
| Line | Line D30 |
| Line | Line 6 |
| Bezpečné z hlediska ESD | Bezpečné z hlediska ESD = Ano |
| Hmotnost | m = 17 g |
| Dodací jednotka | 1 sada |
| Materiál | ocel, pozinkovaná |
Popis
Komplexní ložiskový systém zvyšuje spolehlivost procesu. Stohovací jednotka se snadno aktivuje i tehdy, pokud na páku působí axiální tlak těžkých kontejnerů. Spojovací tyč lze použít k ovládání více pák najednou. Krouticí momenty vznikající třením ložisek zůstávají po celou dobu životnosti produktu konstantní. Totéž platí pro malou vůli ložisek.
Díky tomu je páka T2 stohovací jednotky D30 ideální volbou v případech, kdy je třeba kontejnery uvolnit s vynaložením minimální síly. Stohovací jednotka D30 se skládá z několika součástí, jako je ovládací váleček, rampa a pružina stohovací jednotky, které lze kombinovat podle konkrétních potřeb. To znamená, že páku lze použít i pro jiné funkce blokování.
Montáž se provádí pomocí upevňovací sady 6 D30 15 mm se zápustným šroubem M6 (profil 6 D30) nebo upevňovací sady 6 15 mm se zápustným šroubem M6 (profil 6 30x30).
Varianty
Řadit podle
| Tvar: | |
| Tvar: |
Ke stažení
Data CAD
Soubory
Příslušenství
Klasifikace
Klasifikace jsou oborové datové standardy pro výrobky, které se používají mimo jiné k podpoře strukturovaného zpracování v systémech ERP a e-business. Potřebujete pro svůj systém elektronického zadávání veřejných zakázek údaje o klasifikaci všech výrobků? Pokud ano, neváhejte nás kontaktovat.
eCl@ss 8.0
23360290
eCl@ss 11.0
23360290
UNSPSC 7.0
31162503
UNSPSC 9.0
31162503
eCl@ss 4.1
22041424
eCl@ss 5.1
23250311
eCl@ss 6.0.1
23250311
eCl@ss 5.0
23250311
eCl@ss 4.0
22041424
eCl@ss 7.1
23360290
Číslo celního tarifu
83024900