Kuželové převodovky D14/D11


Vybraná varianta
Úhlová převodovka D14/D11-i20 (0.0.710.78)
Úhlová převodovka D14/D11-i20
0.0.710.78
Zobrazit všechny

Technické údaje

Components with this symbol meet the requirements of IEC 61340-5-1 and are therefore suitable for use in EPAs (electrostatic protected areas). By complying with the further stipulations of this standard you can use these products to create a safe environment for handling electronic components.
All substances are registered according to the REACH regulation.REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) ensures that usershave accurate information on the type and properties of operating materials, lubricants, etc.that they might come into contact with.
Components that are RoHS-compliant contain no dangerous substances such as lead or cadmium.EC Directive 2002/95/EC (RoHS 1) restricts the use of certain substances in electronic devices and components.These include batteries, etc.

Vlastnosti

Číslo zboží0.0.710.78
Bezpečné z hlediska ESDBezpečné z hlediska ESD = Ano
Převodový poměri = 20
Hmotnostm = 1,101 kg
Dodací jednotka1 kus
Třída ochranyIP 56
účinnostη = 0,73

Popis

Úhlové převodovky D14/D11 pro motor AC D11 od item jsou k dispozici s šesti převodovými poměry, aby si uživatelé mohli nastavit rychlost dopravníkového pásu.
Převodovka se k motoru připevňuje šrouby bez nutnosti dalšího opracování, protože se jedná o řešení typu plug-and-play. Pomocí upevňovací sady motoru 8 40 D14 můžete převodovku a motor namontovat na pravou nebo levou stranu dopravníkového pásu.

Varianty

Řadit podle

Traduction:  i = 7Facteur de rendement:  η = 0,84
Traduction:  i = 10Facteur de rendement:  η = 0,81
Traduction:  i = 15Facteur de rendement:  η = 0,76
Traduction:  i = 20Facteur de rendement:  η = 0,73
Traduction:  i = 30Facteur de rendement:  η = 0,65
Traduction:  i = 60Facteur de rendement:  η = 0,51

Ke stažení

Data CAD

Klasifikace

Klasifikace jsou oborové datové standardy pro výrobky, které se používají mimo jiné k podpoře strukturovaného zpracování v systémech ERP a e-business. Potřebujete pro svůj systém elektronického zadávání veřejných zakázek údaje o klasifikaci všech výrobků? Pokud ano, neváhejte nás kontaktovat.
eCl@ss 8.0
23320105
eCl@ss 5.0
23320105
eCl@ss 5.1
23320105
UNSPSC 9.0
31171713
eCl@ss 6.0.1
23320105
eCl@ss 7.1
23320105
eCl@ss 11.0
23320105
UNSPSC 7.0
31171713
eCl@ss 4.0
36400806
eCl@ss 4.1
36400701
Číslo celního tarifu
84834025