Kuželové převodovky D14/D11
Technické údaje
Vlastnosti
| Číslo zboží | 0.0.710.80 |
|---|---|
| Bezpečné z hlediska ESD | Bezpečné z hlediska ESD = Ano |
| Převodový poměr | i = 60 |
| Hmotnost | m = 1,101 kg |
| Dodací jednotka | 1 kus |
| Třída ochrany | IP 56 |
| účinnost | η = 0,51 |
Popis
Převodovka se k motoru připevňuje šrouby bez nutnosti dalšího opracování, protože se jedná o řešení typu plug-and-play. Pomocí upevňovací sady motoru 8 40 D14 můžete převodovku a motor namontovat na pravou nebo levou stranu dopravníkového pásu.
Varianty
Řadit podle
| Traduction: i = 7 | Facteur de rendement: η = 0,84 | |
| Traduction: i = 10 | Facteur de rendement: η = 0,81 | |
| Traduction: i = 15 | Facteur de rendement: η = 0,76 | |
| Traduction: i = 20 | Facteur de rendement: η = 0,73 | |
| Traduction: i = 30 | Facteur de rendement: η = 0,65 | |
| Traduction: i = 60 | Facteur de rendement: η = 0,51 |
Ke stažení
Data CAD
Soubory
Příslušenství
Klasifikace
Klasifikace jsou oborové datové standardy pro výrobky, které se používají mimo jiné k podpoře strukturovaného zpracování v systémech ERP a e-business. Potřebujete pro svůj systém elektronického zadávání veřejných zakázek údaje o klasifikaci všech výrobků? Pokud ano, neváhejte nás kontaktovat.
eCl@ss 8.0
23320105
eCl@ss 5.0
23320105
eCl@ss 5.1
23320105
UNSPSC 9.0
31171713
eCl@ss 6.0.1
23320105
eCl@ss 7.1
23320105
eCl@ss 11.0
23320105
UNSPSC 7.0
31171713
eCl@ss 4.0
36400806
eCl@ss 4.1
36400701
Číslo celního tarifu
84834025