Bezpečný kryt robota s variabilní pracovní zónou

0.0.725.48


Technické údaje

Vlastnosti

Číslo zboží0.0.725.48
Bezpečné z hlediska ESDBezpečné z hlediska ESD = Ne
Hmotnostm = 332 kg
Dodací jednotka1 kus

Popis

Charakteristickými znaky krytu robota item jsou maximální bezpečnost a všestrannost. Okna odolná proti nárazu chrání personál a umožňují vizuální kontrolu pracovního procesu ze všech stran. Interiér je snadno přístupný široce otevíratelnými dvojitými dvířky bez překážejících středových sloupků. Díky průběžným drážkám lze robota a materiál variabilně polohovat a fixovat na pracovní ploše pracoviště kobota.
Řídicí jednotku a všechna zařízení lze bezpečně uložit a chránit před prachem v uzamykatelné základní skříni se dvěma dvířky. Středová kartáčová lišta umožňuje flexibilní vedení kabelů v interiéru.

– Bezpečný kryt se skly odolnými proti nárazu
– Pracovní plocha 1840 × 920 mm s průběžnými drážkami
– Uzamykatelná základní skříň se dvěma dvířky
– Bezpečné vedení kabelů ke kobotu a dalším aplikacím v profilech
– Základní skříň se závěsem pro řídicí jednotku, akumulátor atd.
– Rám připravený pro montáž senzorů a dalšího příslušenství
– Připojení kobota pomocí montážní desky pro robota 8 280x280 (0.0.709.45)

Pozn.: V závislosti na měřítku řešení, provozním režimu a modelu robota je třeba zkontrolovat stabilitu a konstrukci. Na požádání vám společnost item pomůže upravit tuto aplikaci tak, aby splňovala individuální požadavky vašeho projektu.

Klasifikace

Klasifikace jsou oborové datové standardy pro výrobky, které se používají mimo jiné k podpoře strukturovaného zpracování v systémech ERP a e-business. Potřebujete pro svůj systém elektronického zadávání veřejných zakázek údaje o klasifikaci všech výrobků? Pokud ano, neváhejte nás kontaktovat.
eCl@ss 8.0
21100290
eCl@ss 11.0
21100291
UNSPSC 9.0
56111902
eCl@ss 6.0.1
21100290
eCl@ss 5.1
21100201
eCl@ss 4.0
21100201
eCl@ss 4.1
21100201
eCl@ss 5.0
21100201
UNSPSC 7.0
56111902
eCl@ss 7.1
21100290
Číslo celního tarifu
76109090