Teleskopická lišta


Vybraná varianta
Teleskopická lišta 12,7x45,7 L600 s měkkým zavíráním, plné vysunutí, pozinkování (0.0.719.71)
Teleskopická lišta 12,7x45,7 L600 s měkkým zavíráním, plné vysunutí, pozinkování
0.0.719.71
Zobrazit všechny
* Povinný údaj

Technické údaje

item products are based on different modular dimensions and their associated system grooves.Profiles from Lines 5, 6, 8, 10 and 12 each need corresponding sizes of fasteners.The profiles in Line X feature a Line 8 system groove but have a particularly flat surface withminimum curve radii that make them ideal for building sealed constructions.
item products are based on different modular dimensions and their associated system grooves.Profiles from Lines 5, 6, 8, 10 and 12 each need corresponding sizes of fasteners.The profiles in Line X feature a Line 8 system groove but have a particularly flat surface withminimum curve radii that make them ideal for building sealed constructions.
item products are based on different modular dimensions and their associated system grooves.Profiles from Lines 5, 6, 8, 10 and 12 each need corresponding sizes of fasteners.The profiles in Line X feature a Line 8 system groove but have a particularly flat surface withminimum curve radii that make them ideal for building sealed constructions.
Components with this symbol meet the requirements of IEC 61340-5-1 and are therefore suitable for use in EPAs (electrostatic protected areas). By complying with the further stipulations of this standard you can use these products to create a safe environment for handling electronic components.
All substances are registered according to the REACH regulation.REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) ensures that usershave accurate information on the type and properties of operating materials, lubricants, etc.that they might come into contact with.
Components that are RoHS-compliant contain no dangerous substances such as lead or cadmium.EC Directive 2002/95/EC (RoHS 1) restricts the use of certain substances in electronic devices and components.These include batteries, etc.

Rozsah dodávky

2 teleskopické lišty 12,7x45,7 L600 s měkkým zavíráním, plné vysunutí

Vlastnosti

Číslo zboží0.0.719.71
LineLine 5
LineLine 6
LineLine 8
Zátěžmax. 45 kg na pár
Vlastnostpozinkování
Bezpečné z hlediska ESDBezpečné z hlediska ESD = Ano
Hmotnostm = 1,79 kg
Okolní teplota (během provozu)+10 °C … +40 °C
Dodací jednotka1 sada
MateriálOcel
Provozní životnost50 000 cyklů

Popis

Teleskopická lišta 12,7x45,7 L600 s měkkým zavíráním, plné vysunutí vykazuje délku lišty 600 mm a délku vysunutí 610 mm.
Funkce měkkého zavírání zajišťuje jemné a bezpečné zavírání zásuvek. Integrovaný zajišťovací mechanismus zabraňuje nechtěnému vysunutí lišty v zavřené poloze.
Plně výsuvné teleskopické lišty lze připevnit k profilům s drážkami řady 5, 6 nebo 8 a k panelovým prvkům. Lze z nich vytvořit na míru šité skříňky pod stůl se zásuvkami a ergonomické servisní vozíky s výsuvnými přihrádkami.
Pro dosažení maximálních hodnot zatížení je nutné použít upevňovací pozice popsané v montážní příručce.

Montážní pokyny

Tyto lišty jsou vybaveny předním odpojovacím mechanismem, který zajišťuje rychlou instalaci a demontáž teleskopických řešení, jako jsou zásobníky a zásuvky.
Díky jejich vačkovému nastavovacímu mechanismu můžete po instalaci provádět dodatečné svislé úpravy aplikace.

Varianty

Řadit podle

Obciążenie:  maks. 44 kg na paręDługość:  400 mm
Obciążenie:  maks. 45 kg na paręDługość:  450 mm
Obciążenie:  maks. 45 kg na paręDługość:  500 mm
Obciążenie:  maks. 45 kg na paręDługość:  550 mm
Obciążenie:  maks. 45 kg na paręDługość:  600 mm
Obciążenie:  maks. 44 kg na paręDługość:  650 mm
Obciążenie:  maks. 43 kg na paręDługość:  700 mm

Ke stažení

Data CAD

„Teleskopická lišta 12,7x45,7 L600 s měkkým zavíráním, plné vysunutí, pozinkování“ je sada produktů a obsahuje stejné zboží 2krát. Vyjádření v CAD datech se proto liší od skutečného obsahu kusovníku.

Příslušenství

Klasifikace

Klasifikace jsou oborové datové standardy pro výrobky, které se používají mimo jiné k podpoře strukturovaného zpracování v systémech ERP a e-business. Potřebujete pro svůj systém elektronického zadávání veřejných zakázek údaje o klasifikaci všech výrobků? Pokud ano, neváhejte nás kontaktovat.
eCl@ss 7.1
23250590
eCl@ss 8.0
23250590
eCl@ss 11.0
23250590
UNSPSC 7.0
56111905
UNSPSC 9.0
56111902
eCl@ss 4.1
22041424
eCl@ss 5.1
23250311
eCl@ss 6.0.1
23250311
eCl@ss 5.0
23250311
eCl@ss 4.0
22041424
Číslo celního tarifu
83024900