Závěs Al


Vybraná varianta
Pant 6 Al FP0 lehký (0.0.489.01)
Pant 6 Al FP0 lehký
0.0.489.01
Zobrazit všechny
* Povinný údaj

Technické údaje

item products are based on different modular dimensions and their associated system grooves.Profiles from Lines 5, 6, 8, 10 and 12 each need corresponding sizes of fasteners.The profiles in Line X feature a Line 8 system groove but have a particularly flat surface withminimum curve radii that make them ideal for building sealed constructions.
All substances are registered according to the REACH regulation.REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) ensures that usershave accurate information on the type and properties of operating materials, lubricants, etc.that they might come into contact with.
Components that are RoHS-compliant contain no dangerous substances such as lead or cadmium.EC Directive 2002/95/EC (RoHS 1) restricts the use of certain substances in electronic devices and components.These include batteries, etc.
Tato součást je určena k použití v čistých prostorech. Je buď certifikována podle norem ISO 14644-1 (emise částic), ISO 14644-15 (odplyňování) nebo jiného předpisu týkajícího se technologie čistých prostor nebo je totožná s výrobky, které byly certifikovány. Případně může být součást vzhledem ke své funkci nebo konstrukci speciálně akreditována pro použití v čisté výrobě.

Rozsah dodávky

2 skládané panty, Al, PÚ: eloxování, přírodní odstín
1 drážková matice 6 St M5, PÚ: pozinkování
1 šroub se zápustnou hlavou DIN 7991-M5x12, ocel, PÚ: pozinkování
Pant Al lehký, čep pantu D6, ESD
pokyny k montáži a použití

Vlastnosti

Číslo zboží0.0.489.01
LineLine 6
Bezpečné z hlediska ESDBezpečné z hlediska ESD = Ne
Hmotnostm = 78 g
Max. sílaFmax. = 500 N
Dodací jednotka1 sada
vhodnost pro čisté prostoryAno

Popis

Lehké hliníkové panty jsou určeny pro otočné dveře a kryty profilových konstrukcí nebo konstrukce z masivních plošných výplní.
Lehké hliníkové panty se mohou použít rovněž z čela rámu. Umožňují instalaci dveří téměř bez mezery mezi dveřmi a zárubní (označení "0"). Při montáži hliníkových pantů s mezerou 4 mm mezi dveřmi a zárubní (označení "4") jsou upínací šrouby při zavřených dveřích nepřístupně zakryty.
Celá řada kombinací dovoluje montovat dveře do rámů konstrukční řady 6 a 8 a spojovat mezi sebou různé velikosti profilů.
Lehké hliníkové panty se nabízejí jako kompletní sady pro všechny běžné vzájemné kombinace profilů a kombinace profilů s plošnými výplněmi.
Odlehčené panty Al jsou k dispozici jako kompletní sady pro všechny oblíbené kombinace profilů a pro kombinace profilů a panelových prvků.
Každá sada se skládá ze 2 pantů skládaných, čepu pantu a upevňovacích prvků (šroubů a drážkových matic) pro příslušné řady profilů.
Čep pantu se dodává s příslušnými panty. Je nalisován do jednoho z pantů skládaných. Pravotočivé nebo levotočivé panty lze vyrobit zasunutím čepu do pantu v příslušném směru.

Montážní pokyny

Zdvihací dveře musí být vybaveny stejnými typy pantů. Pevné dveře musí být vybaveny alespoň jedním pravým a jedním levým pantem.
Uspořádání jednoho pravého a jednoho levého pantu pro konstrukci dveří, které nelze zvednout.

Varianty

Řadit podle

Série:  8Intervalle:  4 mmType de connexion:  Profilé / Profilédeuxième ligne:  8
Série:  8Intervalle:  0 mmType de connexion:  Profilé / Profilédeuxième ligne:  8
Série:  8Intervalle:  0 mmType de connexion:  Surface / Profilédeuxième ligne:  8
Série:  8Intervalle:  4 mmType de connexion:  Surface / Profilédeuxième ligne:  8
Série:  6Intervalle:  0 mmType de connexion:  Profilé / Profilédeuxième ligne:  6
Série:  6Intervalle:  0 mmType de connexion:  Surface / Profilédeuxième ligne:  6
Série:  6Intervalle:  4 mmType de connexion:  Profilé / Profilédeuxième ligne:  6
Série:  6Intervalle:  4 mmType de connexion:  Surface / Profilédeuxième ligne:  6
Série:  10Intervalle:  4 mmType de connexion:  Profilé / Profilédeuxième ligne:  10
Série:  10Intervalle:  4 mmType de connexion:  Surface / Profilédeuxième ligne:  10
Série:  6Intervalle:  0 mmType de connexion:  Profilé / Profilédeuxième ligne:  8
Série:  6Intervalle:  4 mmType de connexion:  Profilé / Profilédeuxième ligne:  8

Ke stažení

Data CAD

Klasifikace

Klasifikace jsou oborové datové standardy pro výrobky, které se používají mimo jiné k podpoře strukturovaného zpracování v systémech ERP a e-business. Potřebujete pro svůj systém elektronického zadávání veřejných zakázek údaje o klasifikaci všech výrobků? Pokud ano, neváhejte nás kontaktovat.
eCl@ss 8.0
23250304
eCl@ss 11.0
23250304
eCl@ss 4.0
22041403
eCl@ss 4.1
22041403
eCl@ss 5.0
23250304
eCl@ss 5.1
23250304
eCl@ss 6.0.1
23250304
UNSPSC 9.0
31162403
eCl@ss 7.1
23250304
UNSPSC 7.0
31162403
Číslo celního tarifu
83021000