Závěs Al
* Povinný údaj
Technické údaje
Rozsah dodávky
2 skládané panty, Al, PÚ: eloxování, přírodní odstín
2 drážkové matice 6 St M5, PÚ: pozinkování
2 šrouby se zápustnou hlavou DIN 7991-M5x12, ocel, PÚ: pozinkování
Pant Al lehký, čep pantu D6, ESD
pokyny k montáži a použití
Vlastnosti
| Číslo zboží | 0.0.489.03 |
|---|---|
| Line | Line 6 |
| Bezpečné z hlediska ESD | Bezpečné z hlediska ESD = Ne |
| Hmotnost | m = 86 g |
| Max. síla | Fmax. = 500 N |
| Dodací jednotka | 1 sada |
| vhodnost pro čisté prostory | Ano |
Popis
Odlehčené panty Al jsou vhodné pro použití s otočnými dveřmi a víky navrženými buď s profily, nebo s plnými panely.
Povrchová montáž pantů nebo upevnění ve dveřní mezeře
Panty Al pro nízké zatížení lze montovat na povrch. To umožňuje montáž dveří do pevného vnějšího rámu prakticky bez mezery mezi dveřmi (označení „0“).
Při montáži odlehčených pantů Al v mezeře mezi dveřmi a pevnou zárubní 4 mm (označení „4“) jsou upevňovací šrouby skryty tak, aby byly při zavřených dveřích nepřístupné.
Kombinace profilů Line 6 a 8
Řada možných kombinací umožňuje osazení dveří do rámů Line 6 a 8 a vzájemnou kombinaci různých velikostí profilů.
Každá sada se skládá ze 2 pantů skládaných, čepu pantu a upevňovacích prvků (šroubů a drážkových matic) pro příslušné řady profilů.
Čep pantu se dodává s příslušnými panty. Je nalisován do jednoho z pantů skládaných. Pravotočivé nebo levotočivé panty lze vyrobit zasunutím čepu do pantu v příslušném směru.
Montážní pokyny
Varianty
Řadit podle
| Série: 8 | Intervalle: 4 mm | Type de connexion: Profilé / Profilé | deuxième ligne: 8 | |
| Série: 8 | Intervalle: 0 mm | Type de connexion: Profilé / Profilé | deuxième ligne: 8 | |
| Série: 8 | Intervalle: 0 mm | Type de connexion: Surface / Profilé | deuxième ligne: 8 | |
| Série: 8 | Intervalle: 4 mm | Type de connexion: Surface / Profilé | deuxième ligne: 8 | |
| Série: 6 | Intervalle: 0 mm | Type de connexion: Profilé / Profilé | deuxième ligne: 6 | |
| Série: 6 | Intervalle: 0 mm | Type de connexion: Surface / Profilé | deuxième ligne: 6 | |
| Série: 6 | Intervalle: 4 mm | Type de connexion: Profilé / Profilé | deuxième ligne: 6 | |
| Série: 6 | Intervalle: 4 mm | Type de connexion: Surface / Profilé | deuxième ligne: 6 | |
| Série: 10 | Intervalle: 4 mm | Type de connexion: Profilé / Profilé | deuxième ligne: 10 | |
| Série: 10 | Intervalle: 4 mm | Type de connexion: Surface / Profilé | deuxième ligne: 10 | |
| Série: 6 | Intervalle: 0 mm | Type de connexion: Profilé / Profilé | deuxième ligne: 8 | |
| Série: 6 | Intervalle: 4 mm | Type de connexion: Profilé / Profilé | deuxième ligne: 8 |
Ke stažení
Data CAD
Příslušenství
Klasifikace
Klasifikace jsou oborové datové standardy pro výrobky, které se používají mimo jiné k podpoře strukturovaného zpracování v systémech ERP a e-business. Potřebujete pro svůj systém elektronického zadávání veřejných zakázek údaje o klasifikaci všech výrobků? Pokud ano, neváhejte nás kontaktovat.
eCl@ss 8.0
23250304
eCl@ss 11.0
23250304
eCl@ss 4.0
22041403
eCl@ss 4.1
22041403
eCl@ss 5.0
23250304
eCl@ss 5.1
23250304
eCl@ss 6.0.1
23250304
UNSPSC 9.0
31162403
eCl@ss 7.1
23250304
UNSPSC 7.0
31162403
Číslo celního tarifu
83021000
Závěs Al
* Povinný údaj