Křídlo závěsu 8
Technické údaje
Rozsah dodávky
1 skládaný pant, Al, PÚ: eloxování, přírodní odstín
2 západky, Al, PÚ: eloxování, přírodní odstín
2 šrouby s půlkulatou hl. ISO 7380-M8x18, ocel, PÚ: pozinkování
2 podložky DIN 433-8,4, ocel, PÚ: pozinkování
2 drážkové matice V 8 St M8, ocel, PÚ: pozinkování
krytky, PA-GF, šedý odstín
Vlastnosti
| Číslo zboží | 0.0.483.59 |
|---|---|
| Line | Line 8 |
| Bezpečné z hlediska ESD | Bezpečné z hlediska ESD = Ne |
| Hmotnost | m = 125 g |
| Dodací jednotka | 1 sada |
Popis
Různě vysoké a široké skládané panty umožňují sestavovat panty o téměř libovolné délce a únosnosti, které si každý uživatel může optimálně upravit podle konkrétního případu. Díky vhodné kombinaci sad lze vyhotovit pant s úhlem otevření až 270°.
Pant se skládá minimálně ze dvou dílů a jednoho spojovacího čepu. Díly pantu a čepy jsou k dispozici v různých délkách. Při vybírání těchto komponent je třeba vždy zohlednit minimální hloubku vsazení čepu do tělesa pantu.
Zvolená sestava již obsahuje všechny potřebné součástky pro kompletní skládaný pant resp. čep.
Přišroubování skládaného pantu přes podélnou drážku uprostřed a stupňovitá západka usnadňují vyrovnání dveří v obvodových zárubních. Západky současně fungují v drážce jako prvek proti pootočení. Tím je zabráněno pootočení pantů pod zatížením.
Montáž k profilu se může provést i z čelní strany. Podélné drážky uprostřed se po ukončení montáže zakryjí, stejně jako otvory pantů, přiloženými krytkami.
Například: Konstrukce závěsné lišty s panty 8 80x40.
Požadovaný pant lze snadno sestavit z následujících sad:
b = čep pantu D8x51
c = čep pantu D8x76
d = pant skládaný 8 80x40
Varianty
Řadit podle
| Maß X: 40 | Maß Y: 40 | |
| Maß X: 80 | Maß Y: 40 | |
| Maß X: 80 | Maß Y: 80 |
Ke stažení
Data CAD
Příslušenství
Klasifikace
Klasifikace jsou oborové datové standardy pro výrobky, které se používají mimo jiné k podpoře strukturovaného zpracování v systémech ERP a e-business. Potřebujete pro svůj systém elektronického zadávání veřejných zakázek údaje o klasifikaci všech výrobků? Pokud ano, neváhejte nás kontaktovat.
eCl@ss 8.0
23250304
eCl@ss 4.1
22041403
eCl@ss 5.0
23250304
eCl@ss 5.1
23250304
eCl@ss 6.0.1
23250304
UNSPSC 9.0
31162403
eCl@ss 11.0
23250304
eCl@ss 7.1
23250304
eCl@ss 4.0
22041403
UNSPSC 7.0
31162403
Číslo celního tarifu
76169990