Samořezný šroub
Technické údaje
Vlastnosti
| Číslo zboží | 8.0.000.13 |
|---|---|
| Vlastnost | pozinkování |
| Bezpečné z hlediska ESD | Bezpečné z hlediska ESD = Ano |
| Hmotnost | m = 1,31 g |
| Dodací jednotka | 1 kus |
| Materiál | Ocel |
Popis
Varianty
Řadit podle
| Diámetro: ø 3,5 mm | Largo de rosca: 6.5 | |
| Diámetro: ø 4,2 mm | Largo de rosca: 9.5 |
Ke stažení
Data CAD
Soubory
Klasifikace
Klasifikace jsou oborové datové standardy pro výrobky, které se používají mimo jiné k podpoře strukturovaného zpracování v systémech ERP a e-business. Potřebujete pro svůj systém elektronického zadávání veřejných zakázek údaje o klasifikaci všech výrobků? Pokud ano, neváhejte nás kontaktovat.
eCl@ss 8.0
23110112
UNSPSC 9.0
31161506
eCl@ss 7.1
23110112
eCl@ss 4.0
23110112
eCl@ss 4.1
23110112
eCl@ss 5.0
23110112
eCl@ss 5.1
23110112
UNSPSC 7.0
31161506
eCl@ss 6.0.1
23110112
eCl@ss 11.0
23110201
Číslo celního tarifu
73181595