Blok pro upevnění ocelového pletiva 8 Zn

0.0.725.22


Technické údaje

item products are based on different modular dimensions and their associated system grooves.Profiles from Lines 5, 6, 8, 10 and 12 each need corresponding sizes of fasteners.The profiles in Line X feature a Line 8 system groove but have a particularly flat surface withminimum curve radii that make them ideal for building sealed constructions.
All substances are registered according to the REACH regulation.REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) ensures that usershave accurate information on the type and properties of operating materials, lubricants, etc.that they might come into contact with.
Components that are RoHS-compliant contain no dangerous substances such as lead or cadmium.EC Directive 2002/95/EC (RoHS 1) restricts the use of certain substances in electronic devices and components.These include batteries, etc.

Rozsah dodávky

1 upevňovací blok ocelového pletiva 8, Zn, leskle pozinkovaný
1 šroub DIN 916 M6x10, St, leskle pozinkovaný

Vlastnosti

Číslo zboží0.0.725.22
Utahovací momentM = 1,5 Nm
LineLine 8
Bezpečné z hlediska ESDBezpečné z hlediska ESD = Ne
Hmotnostm = 25 g
Dodací jednotka1 sada

Popis

Blok pro upevnění ocelového pletiva 8 Zn upevňuje pletivo o průměru drátu 3,8 mm do drážky řady 8 bez nutnosti jakéhokoli opracování. Upevňovací prvek pletiva pomáhá zajistit efektivní stavbu krytů a ochran s výplní z ocelového pletiva.
Pro bezpečnou konstrukci ochranného krytu musí být panelový prvek zajištěn pomocí nejméně tří upevňovacích bloků ocelového pletiva v každé drážce.
Pro dosažení nosnosti 115 J podle normy DIN EN ISO 14120:2016 je třeba na každých 1000 mm namontovat tři upevňovací bloky ocelového pletiva. Při použití čtyř upevňovacích bloků ocelového pletiva na 1000 mm se tato nosnost zvýší na 329 J.

Montážní pokyny

1. Před otočením upevňovacího bloku ocelového pletiva do drážky se ujistěte, že zářez ve svorce zcela uzavírá část drátu v pletivu
2. Utažením stavěcího šroubu zajistěte upevňovací blok v drážce.
Pro konstrukci a montáž Blok pro upevnění ocelového pletiva 8 Zn (0.0.725.22) do systémové drážky 8 je při řezání Ocelové svařované pletivo 3,8 mm 40×40, černé (0.0.428.39) zapotřebí následující rozteč.

Ke stažení

Data CAD

Klasifikace

Klasifikace jsou oborové datové standardy pro výrobky, které se používají mimo jiné k podpoře strukturovaného zpracování v systémech ERP a e-business. Potřebujete pro svůj systém elektronického zadávání veřejných zakázek údaje o klasifikaci všech výrobků? Pokud ano, neváhejte nás kontaktovat.
UNSPSC 9.0
31101508
UNSPSC 7.0
31101508
eCl@ss 8.0
23240190
eCl@ss 4.0
22041426
eCl@ss 4.1
22041426
eCl@ss 5.0
23250320
eCl@ss 5.1
23250320
eCl@ss 6.0.1
23250320
eCl@ss 11.0
23240190
eCl@ss 7.1
23240190
Číslo celního tarifu
79070000