Sada podlahových úhelníků 8


Vybraná varianta
Úhelník kotevní 8 160x60x80 St (0.0.666.51)
Úhelník kotevní 8 160x60x80 St
0.0.666.51
Zobrazit všechny
* Povinný údaj

Technické údaje

item products are based on different modular dimensions and their associated system grooves.Profiles from Lines 5, 6, 8, 10 and 12 each need corresponding sizes of fasteners.The profiles in Line X feature a Line 8 system groove but have a particularly flat surface withminimum curve radii that make them ideal for building sealed constructions.
All substances are registered according to the REACH regulation.REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) ensures that usershave accurate information on the type and properties of operating materials, lubricants, etc.that they might come into contact with.
Components that are RoHS-compliant contain no dangerous substances such as lead or cadmium.EC Directive 2002/95/EC (RoHS 1) restricts the use of certain substances in electronic devices and components.These include batteries, etc.

Rozsah dodávky

úhelník kotevní 8 160x60x80 St, RAL 9006, odstín bílý hliník
4 podložky DIN 433-8,4, ocel, PÚ: pozinkování
4 šrouby s půlkulatou hlavou ISO 7380-M8x18, ocel, PÚ: pozinkování
4 drážkové matice V 8 St M8

Vlastnosti

Číslo zboží0.0.666.51
LineLine 8
Bezpečné z hlediska ESDBezpečné z hlediska ESD = Ne
Hmotnostm = 729 g
Dodací jednotka1 sada

Popis

Drží polohu: Úhelník kotevní 8 160x60x40 St a kotevní úhelník 8 160x60x80 St jsou stabilním doplňkem stavěcích nožek item. Bezpečně ukotví rám k podlaze a pomohou při přesné nivelaci. Kotevní úhelníky se zašroubují do drážky profilu 8 a velice snadno je můžete posunout do výšky. Jemné seřízení lze provést přes stavěcí nožku item. Tímto způsobem snadno vyrovnáte nerovnosti podlahy.
Uchycení do drážky umožňuje dodatečně ukotvit k podlaze již seřízené stroje. S ohledem na velikost profilu, hmotnost a působící síly můžete použít buď užší úhelník kotevní 8 160x60x40 St (pro drážku 8) nebo širší kotevní úhelník 8 160x60x80 St.

Varianty

Řadit podle

Width:  40 mm
Width:  80 mm

Ke stažení

Data CAD

Klasifikace

Klasifikace jsou oborové datové standardy pro výrobky, které se používají mimo jiné k podpoře strukturovaného zpracování v systémech ERP a e-business. Potřebujete pro svůj systém elektronického zadávání veřejných zakázek údaje o klasifikaci všech výrobků? Pokud ano, neváhejte nás kontaktovat.
eCl@ss 8.0
23360290
eCl@ss 5.0
23250311
eCl@ss 11.0
23360290
UNSPSC 9.0
31162307
UNSPSC 7.0
31162307
eCl@ss 4.1
22041424
eCl@ss 5.1
23250311
eCl@ss 6.0.1
23250311
eCl@ss 4.0
22041424
eCl@ss 7.1
23360290
Číslo celního tarifu
73269098