Držák
Technické údaje
Rozsah dodávky
1 Objímka, ocel, pozinkování
1 Drážková matice 6 St M6, ocel, pozinkování
1 Šroub s válcovou hlavou a vnitřním šestihranem DIN 912 M6x12, ocel, pozinkování
1 Šroub s půlkulatou hlavou, samořezný 3,9x16, TX20, ocel, pozinkování
Vlastnosti
| Číslo zboží | 0.0.677.94 |
|---|---|
| Line | Line D30 |
| Bezpečné z hlediska ESD | Bezpečné z hlediska ESD = Ano |
| Hmotnost | m = 60 g |
| Dodací jednotka | 1 sada |
| Moment | M = 5 Nm |
Popis
Ploché desky D30 T2 odolné proti zkrutu jsou ideální pro upevnění válečkové lišty 6 40x40 E D30 nebo válečkové lišty 8 / 8 40x40 přímo na konstrukci postavenou z trubek D30. Nabízí však také prostorově úsporné upevnění pro jiné komponenty a profily s drážkou Line 6 nebo 8.
Montážní pokyny
Varianty
Řadit podle
| Bauform: beidseitig | Nuttyp: 6 mm | Maß X: 77.5 | |
| Bauform: beidseitig | Nuttyp: 8 mm | Maß X: 77.5 | |
| Bauform: einseitig | Nuttyp: 6 mm | Maß X: 56.5 | |
| Bauform: einseitig | Nuttyp: 8 mm | Maß X: 56.5 |
Ke stažení
Data CAD
Soubory
Klasifikace
Klasifikace jsou oborové datové standardy pro výrobky, které se používají mimo jiné k podpoře strukturovaného zpracování v systémech ERP a e-business. Potřebujete pro svůj systém elektronického zadávání veřejných zakázek údaje o klasifikaci všech výrobků? Pokud ano, neváhejte nás kontaktovat.
eCl@ss 8.0
23360290
eCl@ss 5.0
23250311
eCl@ss 11.0
23360290
UNSPSC 9.0
31162503
UNSPSC 7.0
31162503
eCl@ss 4.1
22041424
eCl@ss 5.1
23250311
eCl@ss 6.0.1
23250311
eCl@ss 4.0
22041424
eCl@ss 7.1
23360290
Číslo celního tarifu
83024200