Držák


Vybraná varianta
Objímka 8 D30 (0.0.658.25)
Objímka 8 D30
0.0.658.25
Zobrazit všechny

Technické údaje

item products are based on different modular dimensions and their associated system grooves.Profiles from Lines 5, 6, 8, 10 and 12 each need corresponding sizes of fasteners.The profiles in Line X feature a Line 8 system groove but have a particularly flat surface withminimum curve radii that make them ideal for building sealed constructions.
Components with this symbol meet the requirements of IEC 61340-5-1 and are therefore suitable for use in EPAs (electrostatic protected areas). By complying with the further stipulations of this standard you can use these products to create a safe environment for handling electronic components.
All substances are registered according to the REACH regulation.REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) ensures that usershave accurate information on the type and properties of operating materials, lubricants, etc.that they might come into contact with.
Components that are RoHS-compliant contain no dangerous substances such as lead or cadmium.EC Directive 2002/95/EC (RoHS 1) restricts the use of certain substances in electronic devices and components.These include batteries, etc.

Rozsah dodávky

1 Objímka, ocel, pozinkování
2 drážkové matice 8 St M6, ocel, pozinkování
2 šrouby s válcovou hlavou a vnitřním šestihranem DIN 912 M6x15, ocel, pozinkování

Vlastnosti

Číslo zboží0.0.658.25
LineLine D30
Bezpečné z hlediska ESDBezpečné z hlediska ESD = Ano
Hmotnostm = 84 g
Dodací jednotka1 sada
MomentM = 5 Nm

Popis

Drží na místě bez zvedání. Držáky 8 D30 a 6 D30 se používají k vytvoření stabilního spoje v místě, kde trubka o průměru 30 kříží jakýkoli plochý profil s drážkou Line 8 nebo 6. Držáky jsou velmi mělké, a přesto extrémně odolné proti zkrutu. Díky tomu jsou ideální například pro upevnění válečkové lišty 6 40x40 E D30 a válečkové lišty 8 40x40 na trubkové konstrukce D30.
Poznámka: Při instalaci panelových prvků by měla být použita sada pro upevnění stolní desky D30, protože její vymezovací podložka vyrovnává výškový rozdíl, vzniklý použitím spojovacího prvku D30.

Montážní pokyny

Varianty

Řadit podle

Model:  Both sidesGroove type:  6 mmEdge length X:  77.5
Model:  Both sidesGroove type:  8 mmEdge length X:  77.5
Model:  One-sidedGroove type:  6 mmEdge length X:  56.5
Model:  One-sidedGroove type:  8 mmEdge length X:  56.5

Ke stažení

Klasifikace

Klasifikace jsou oborové datové standardy pro výrobky, které se používají mimo jiné k podpoře strukturovaného zpracování v systémech ERP a e-business. Potřebujete pro svůj systém elektronického zadávání veřejných zakázek údaje o klasifikaci všech výrobků? Pokud ano, neváhejte nás kontaktovat.
eCl@ss 8.0
23360290
eCl@ss 5.0
23250311
eCl@ss 11.0
23360290
UNSPSC 9.0
31162503
eCl@ss 4.1
22041424
eCl@ss 5.1
23250311
eCl@ss 6.0.1
23250311
eCl@ss 4.0
22041424
UNSPSC 7.0
31162503
eCl@ss 7.1
23360290
Číslo celního tarifu
83024200