Dopravníková sada 8 D24


Vybraná varianta
Jednotka kartáčová 8 D24 ESD (0.0.726.09)
Jednotka kartáčová 8 D24 ESD
0.0.726.09
Zobrazit všechny

Technické údaje

item products are based on different modular dimensions and their associated system grooves.Profiles from Lines 5, 6, 8, 10 and 12 each need corresponding sizes of fasteners.The profiles in Line X feature a Line 8 system groove but have a particularly flat surface withminimum curve radii that make them ideal for building sealed constructions.
Work Bench System
Components with this symbol meet the requirements of IEC 61340-5-1 and are therefore suitable for use in EPAs (electrostatic protected areas). By complying with the further stipulations of this standard you can use these products to create a safe environment for handling electronic components.
All substances are registered according to the REACH regulation.REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) ensures that usershave accurate information on the type and properties of operating materials, lubricants, etc.that they might come into contact with.
Components that are RoHS-compliant contain no dangerous substances such as lead or cadmium.EC Directive 2002/95/EC (RoHS 1) restricts the use of certain substances in electronic devices and components.These include batteries, etc.

Rozsah dodávky

1 kartáčová jednotka ESD, PA, černá
1 upevňovací spona kuličky kolečka D24, nerez, leskle pozinkovaný
1 šroub s půlkulatou hlavou ISO 7380 M6x14, nerez, leskle pozinkovaný
1 podložka ISO 7093-1-6, nerez, leskle pozinkovaná
1 kování držáku 8 D24 ESD, PA-GF
1 matice s kladivovou hlavou 8 M6, nerez

Vlastnosti

Číslo zboží0.0.726.09
LineSystém pracovních stolů
LineLine 8
Bezpečné z hlediska ESDBezpečné z hlediska ESD = Ano
Hmotnostm = 27 g
Dodací jednotka1 sada

Popis

Sada kartáčů 8 D24 ESD se instaluje do drážky řady 8, takže zboží a kontejnery mohou jemně klouzat po jejích pružných vláknech nebo být uloženy bez rizika poškrábání. Díky tomu lze přímo na profilech řady 8 vytvářet dopravníkové linky vlastních délek, šířek a tvarů.
Sadu kartáčů 8 D24 ESD lze také použít k plynulému a šetrnému zastavení malých nosičů nákladu a obrobků na konci dopravníkové linky, která je založena na sadě kolečkových koulí 8 D24 ESD (0.0.726.05), protože montážní výška komponentů je stejná.

Montážní pokyny

Pořadí instalace:
1) Umístěte držák do drážky a utáhněte předmontovanou matici s kladívkovou hlavou momentem 6 Nm
2) Zatlačte na místo vložku (kolečkovou kouli nebo kartáč) spolu s její upevňovací sponou

Varianty

Řadit podle

Tipo di trasporto:  Sfere
Tipo di trasporto:  Spazzole

Ke stažení

Klasifikace

Klasifikace jsou oborové datové standardy pro výrobky, které se používají mimo jiné k podpoře strukturovaného zpracování v systémech ERP a e-business. Potřebujete pro svůj systém elektronického zadávání veřejných zakázek údaje o klasifikaci všech výrobků? Pokud ano, neváhejte nás kontaktovat.
eCl@ss 6.0.1
23170490
eCl@ss 8.0
36120490
eCl@ss 11.0
36120490
eCl@ss 7.1
36120490
eCl@ss 4.0
36121505
eCl@ss 4.1
36121505
UNSPSC 9.0
24101709
eCl@ss 5.0
36129190
eCl@ss 5.1
36129190
UNSPSC 7.0
24101709
Číslo celního tarifu
39269097