Brzdné kolečko D30–23, šedý odstín podobný RAL 7042

0.0.670.90


Technické údaje

item products are based on different modular dimensions and their associated system grooves.Profiles from Lines 5, 6, 8, 10 and 12 each need corresponding sizes of fasteners.The profiles in Line X feature a Line 8 system groove but have a particularly flat surface withminimum curve radii that make them ideal for building sealed constructions.
All substances are registered according to the REACH regulation.REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) ensures that usershave accurate information on the type and properties of operating materials, lubricants, etc.that they might come into contact with.
Components that are RoHS-compliant contain no dangerous substances such as lead or cadmium.EC Directive 2002/95/EC (RoHS 1) restricts the use of certain substances in electronic devices and components.These include batteries, etc.

Rozsah dodávky

PA/TPE

Vlastnosti

Číslo zboží0.0.670.90
LineLine D30
Bezpečné z hlediska ESDBezpečné z hlediska ESD = Ne
Hmotnostm = 35 g
Dodací jednotka1 kus
Barvašedý odstín podobný RAL 7042

Popis

Vložka pro ovládání rychlosti: Brzdné kolečko D30–23 se používá k regulaci rychlosti kontejnerů během jejich pohybu po válečkové liště 6 40x40 E D30.
Toto brzdné kolečko zajišťuje, že se vše pohybuje stálou rychlostí, dokonce i na linkách s prudkým sklonem a při práci s těžkými předměty. Pokud se předměty pohybují pomalu, je brzdný účinek mechanického systému nižší. To zajišťuje, že nedojde k narušení automatického vykládání regálu FIFO nebo řešení Karakuri/LCA, protože se nahromaděné přepravované zboží dá znovu do pohybu.
Brzdná kolečka item by měla být rozmístěna po celé délce válečkové lišty. Pro jejich instalaci a demontáž není třeba žádné speciální nářadí.

Ke stažení

Data CAD

Klasifikace

Klasifikace jsou oborové datové standardy pro výrobky, které se používají mimo jiné k podpoře strukturovaného zpracování v systémech ERP a e-business. Potřebujete pro svůj systém elektronického zadávání veřejných zakázek údaje o klasifikaci všech výrobků? Pokud ano, neváhejte nás kontaktovat.
eCl@ss 8.0
36120407
eCl@ss 11.0
36120407
eCl@ss 7.1
36120407
eCl@ss 6.0.1
36120490
eCl@ss 4.0
36121505
eCl@ss 4.1
36121505
eCl@ss 5.0
36129190
eCl@ss 5.1
36129190
UNSPSC 9.0
24101709
UNSPSC 7.0
24101709
Číslo celního tarifu
39269097