Ložisková sada C-vedení
Technické údaje
Rozsah dodávky
C-vedení, plech jednotky kompletní, ocel, PÚ: pozinkování
2 kladky D6, centrické
1 kladka D6, excentrická
2 C-vedení, stírací krytky 5 D6
2 šrouby se zápustnou hl. DIN 7991-M5x10, ocel, PÚ: pozinkování
Vlastnosti
| Číslo zboží | 0.0.460.34 |
|---|---|
| Line | Line 5 |
| Bezpečné z hlediska ESD | Bezpečné z hlediska ESD = Ne |
| Hmotnost | m = 51 g |
| Max. síla | Fmax. = 250 N |
| Dodací jednotka | 1 sada |
Popis
Profily jednotek se odpovídajícím způsobem opracují pro montáž ložiskových sad.
F2 = 125 N
Varianty
Řadit podle
| Baureihe: 5 | Führungsart: Welle D6 | Anzahl Rollen: 3 | |
| Baureihe: 5 | Führungsart: Welle D6 | Anzahl Rollen: 1 | |
| Baureihe: 5 | Führungsart: Aluminium-Schienenprofil | Anzahl Rollen: 1 | |
| Baureihe: 6 | Führungsart: Welle D10 | Anzahl Rollen: 3 | |
| Baureihe: 6 | Führungsart: Welle D10 | Anzahl Rollen: 1 | |
| Baureihe: 6 | Führungsart: Aluminium-Schienenprofil | Anzahl Rollen: 1 | |
| Baureihe: 8 | Führungsart: Welle D14 | Anzahl Rollen: 3 | |
| Baureihe: 8 | Führungsart: Welle D14 | Anzahl Rollen: 1 | |
| Baureihe: 8 | Führungsart: Aluminium-Schienenprofil | Anzahl Rollen: 1 |
Ke stažení
Data CAD
Soubory
Příslušenství
Klasifikace
Klasifikace jsou oborové datové standardy pro výrobky, které se používají mimo jiné k podpoře strukturovaného zpracování v systémech ERP a e-business. Potřebujete pro svůj systém elektronického zadávání veřejných zakázek údaje o klasifikaci všech výrobků? Pokud ano, neváhejte nás kontaktovat.
eCl@ss 8.0
23050702
eCl@ss 11.0
23050702
eCl@ss 4.1
23050702
eCl@ss 5.1
23050702
eCl@ss 4.0
23050702
eCl@ss 5.0
23050702
eCl@ss 6.0.1
23050702
UNSPSC 9.0
31171506
eCl@ss 7.1
23050702
UNSPSC 7.0
31171506
Číslo celního tarifu
84832000