Posuvný profil C-Rail


Vybraná varianta
C-vedení, profil jednotky 5, přírodní odstín (0.0.460.02)
C-vedení, profil jednotky 5, přírodní odstín
0.0.460.02
Zobrazit všechny
* Povinný údaj

Technické údaje

item products are based on different modular dimensions and their associated system grooves.Profiles from Lines 5, 6, 8, 10 and 12 each need corresponding sizes of fasteners.The profiles in Line X feature a Line 8 system groove but have a particularly flat surface withminimum curve radii that make them ideal for building sealed constructions.
All substances are registered according to the REACH regulation.REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) ensures that usershave accurate information on the type and properties of operating materials, lubricants, etc.that they might come into contact with.
Components that are RoHS-compliant contain no dangerous substances such as lead or cadmium.EC Directive 2002/95/EC (RoHS 1) restricts the use of certain substances in electronic devices and components.These include batteries, etc.

Vlastnosti

Číslo zboží0.0.460.02
LineLine 5
Bezpečné z hlediska ESDBezpečné z hlediska ESD = Ne
Plocha průřezuA = 2,46 cm2
Moment setrvačnosti, torzníIt = 0,23 cm4
Moment setrvačnosti, osa xIx = 2,83 cm4
Moment setrvačnosti, osa yIy = 0,97 cm4
Hmotnostm = 0,67 kg/m
Dodací jednotkapřířez max. 6 000 mm
MateriálAl, eloxování
Barvapřírodní odstín
Moment odporu, osa xWx = 1,09 cm3
Moment odporu, osa yWy = 0,71 cm3

Popis

Slouží k vlastní konstrukci vozíků pro jednotky C-vedení 5, 6 nebo 8 v kombinaci s ložiskovými sadami.
Pozice otvorů je vyznačena ryskou na profilech.
Pro upevnění ložiskových sad se musí vyvrtat potřebné otvory (a) pro kruhové matice a otvory se zahloubením DIN 74 (b) pro šrouby se zápustnou hlavou .

Varianty

Řadit podle

Řada:  5Dodací jednotka:  PřířezDélka:  20 ... 6000Typ vodítka:  Hřídel D6
Řada:  5Dodací jednotka:  KusDélka:  6000 Typ vodítka:  Hřídel D6
Řada:  6Dodací jednotka:  PřířezDélka:  20 ... 6000Typ vodítka:  Hřídel D10
Řada:  6Dodací jednotka:  KusDélka:  6000 Typ vodítka:  Hřídel D10
Řada:  8Dodací jednotka:  PřířezDélka:  20 ... 6000Typ vodítka:  Hřídel D14
Řada:  8Dodací jednotka:  KusDélka:  6000 Typ vodítka:  Hřídel D14

Výpočet zatížení

Kalkulačka průhybu

Působení síly
Orientace

Délka je povinná

Ke stažení

Data CAD

Klasifikace

Klasifikace jsou oborové datové standardy pro výrobky, které se používají mimo jiné k podpoře strukturovaného zpracování v systémech ERP a e-business. Potřebujete pro svůj systém elektronického zadávání veřejných zakázek údaje o klasifikaci všech výrobků? Pokud ano, neváhejte nás kontaktovat.
eCl@ss 8.0
23300202
eCl@ss 11.0
23300202
eCl@ss 7.1
23300202
eCl@ss 5.1
23050702
eCl@ss 4.0
23050702
eCl@ss 4.1
23050702
eCl@ss 5.0
23050702
eCl@ss 6.0.1
23050702
UNSPSC 7.0
31171506
UNSPSC 9.0
31171506
Číslo celního tarifu
76042100