Ložisková jednotka C-vedení
Technické údaje
Rozsah dodávky
1 C-vedení, profil jednotky, Al, PÚ: eloxování, přírodní odstín
1 C-vedení, krytky profilu jednotky sada 6
1 C-vedení, ložisková sada 6 D10 1R
Vlastnosti
| Číslo zboží | 0.0.461.31 |
|---|---|
| Line | Line 6 |
| Bezpečné z hlediska ESD | Bezpečné z hlediska ESD = Ne |
| Hmotnost | m = 231 g |
| Max. síla | Fmax. = 350 N |
| Dodací jednotka | 1 kus |
Popis
Varianty
Řadit podle
| Řada: 5 | Typ vodítka: Hřídel D6 | Počet válečků: 3 | |
| Řada: 5 | Typ vodítka: Hřídel D6 | Počet válečků: 1 | |
| Řada: 5 | Typ vodítka: Hliníkový kolejnicový profil | Počet válečků: 1 | |
| Řada: 6 | Typ vodítka: Hřídel D10 | Počet válečků: 3 | |
| Řada: 6 | Typ vodítka: Hřídel D10 | Počet válečků: 1 | |
| Řada: 6 | Typ vodítka: Hliníkový kolejnicový profil | Počet válečků: 1 | |
| Řada: 8 | Typ vodítka: Hřídel D14 | Počet válečků: 3 | |
| Řada: 8 | Typ vodítka: Hřídel D14 | Počet válečků: 1 | |
| Řada: 8 | Typ vodítka: Hliníkový kolejnicový profil | Počet válečků: 1 |
Ke stažení
Data CAD
Soubory
Klasifikace
Klasifikace jsou oborové datové standardy pro výrobky, které se používají mimo jiné k podpoře strukturovaného zpracování v systémech ERP a e-business. Potřebujete pro svůj systém elektronického zadávání veřejných zakázek údaje o klasifikaci všech výrobků? Pokud ano, neváhejte nás kontaktovat.
eCl@ss 8.0
23050702
eCl@ss 11.0
23050702
eCl@ss 4.1
23050702
eCl@ss 5.1
23050702
eCl@ss 4.0
23050702
eCl@ss 5.0
23050702
eCl@ss 6.0.1
23050702
UNSPSC 9.0
31171506
eCl@ss 7.1
23050702
UNSPSC 7.0
31171506
Číslo celního tarifu
84832000