Propojovací kabel
Vybraná varianta

Připojovací kabel, zásuvka / uzemněná zástrčka, černý odstín
0.0.417.42
0.0.417.42
Technické údaje
Technická poznámka
Délka kabelu 3 m (1,5 mm2)
Vlastnosti
| Číslo zboží | 0.0.417.42 |
|---|---|
| Bezpečné z hlediska ESD | Bezpečné z hlediska ESD = Ne |
| Hmotnost | m = 370 g |
| Dodací jednotka | 1 kus |
| Barva | černý odstín |
Popis
Se zásuvkou lze svítidlo napájet proudem z každé elektrické sítě. Vodiče jsou v zásuvce zasvorkovány pružinovou svorkou.
Pokud se zapojuje několik svítidel vedle sebe, pak se k rozvodu proudu použije adaptér zásuvka/zástrčka. Válcový kolík, který se vsune do montážního otvoru krytky, zajistí mechanické spojení svítidel mezi sebou.
Jestliže se zapojuje několik svítidel za sebou v určité vzdálenosti se společným napájením, propojí se svítidla mezi sebou prodlužovacím kabelem, který je k dispozici ve standardní délce 2 m nebo se může vyrobit v libovolné délce s využitím příslušné zásuvky a zástrčky.
Varianty
Ke stažení
Data CAD
Příslušenství
Klasifikace
Klasifikace jsou oborové datové standardy pro výrobky, které se používají mimo jiné k podpoře strukturovaného zpracování v systémech ERP a e-business. Potřebujete pro svůj systém elektronického zadávání veřejných zakázek údaje o klasifikaci všech výrobků? Pokud ano, neváhejte nás kontaktovat.
eCl@ss 8.0
27110303
eCl@ss 11.0
27110392
eCl@ss 4.0
27110303
eCl@ss 4.1
27110303
eCl@ss 5.0
27110303
eCl@ss 5.1
27110303
UNSPSC 9.0
56111901
eCl@ss 6.0.1
23309205
eCl@ss 7.1
27110303
UNSPSC 7.0
56111901
Číslo celního tarifu
85369010
Propojovací kabel
Vybraná varianta

Připojovací kabel, zásuvka / uzemněná zástrčka, černý odstín
0.0.417.42
0.0.417.42