Čelní deska XMS
Vybraná varianta

Čelní deska 80x80-45° M45 1 Gang – XMS, přírodní odstín
0.0.703.14
0.0.703.14
Technické údaje
Vlastnosti
| Číslo zboží | 0.0.703.14 |
|---|---|
| Line | Line X |
| Line | Line 8 |
| Bezpečné z hlediska ESD | Bezpečné z hlediska ESD = Ne |
| Hmotnost | m = 49 g |
| Dodací jednotka | 1 kus |
| Materiál | Al, eloxování |
| Barva | přírodní odstín |
Popis
Varianty
Řadit podle
| Model: Úhlový | |
| Model: Rovný |
Ke stažení
Data CAD
Příslušenství
Klasifikace
Klasifikace jsou oborové datové standardy pro výrobky, které se používají mimo jiné k podpoře strukturovaného zpracování v systémech ERP a e-business. Potřebujete pro svůj systém elektronického zadávání veřejných zakázek údaje o klasifikaci všech výrobků? Pokud ano, neváhejte nás kontaktovat.
eCl@ss 8.0
27144042
UNSPSC 9.0
39121402
UNSPSC 7.0
39121402
eCl@ss 11.0
27144042
eCl@ss 4.0
27140804
eCl@ss 4.1
27140804
eCl@ss 5.0
27144021
eCl@ss 5.1
27144021
eCl@ss 6.0.1
27143412
eCl@ss 7.1
27144042
Číslo celního tarifu
85472000
Čelní deska XMS
Vybraná varianta

Čelní deska 80x80-45° M45 1 Gang – XMS, přírodní odstín
0.0.703.14
0.0.703.14