Čelní deska
Vybraná varianta

Rámeček M45 1 modul s horizontálním popisným polem, tmavě šedý odstín podobný RAL 7021
0.0.675.76
0.0.675.76
Technické údaje
Vlastnosti
| Číslo zboží | 0.0.675.76 |
|---|---|
| Bezpečné z hlediska ESD | Bezpečné z hlediska ESD = Ne |
| Hmotnost | m = 17 g |
| Dodací jednotka | 1 kus |
| Materiál | PC |
| Barva | tmavě šedý odstín podobný RAL 7021 |
Popis
Poznámka:Společnost item dodává vertikální čelní desky M45 s popisovacím panelem pro instalační profily, které byly instalovány vertikálně.
Varianty
Řadit podle
| Serie: 8 | Número de módulos: sencillo | Alineación: vertical | |
| Serie: 8 | Número de módulos: doble | Alineación: vertical | |
| Serie: 8 | Número de módulos: triple | Alineación: vertical | |
| Serie: Ninguno | Número de módulos: sencillo | Alineación: horizontal | |
| Serie: Ninguno | Número de módulos: doble | Alineación: horizontal | |
| Serie: Ninguno | Número de módulos: triple | Alineación: horizontal |
Ke stažení
Data CAD
Příslušenství
Klasifikace
Klasifikace jsou oborové datové standardy pro výrobky, které se používají mimo jiné k podpoře strukturovaného zpracování v systémech ERP a e-business. Potřebujete pro svůj systém elektronického zadávání veřejných zakázek údaje o klasifikaci všech výrobků? Pokud ano, neváhejte nás kontaktovat.
eCl@ss 8.0
27144042
UNSPSC 7.0
39121402
UNSPSC 9.0
39121402
eCl@ss 11.0
27144042
eCl@ss 4.0
27140804
eCl@ss 4.1
27140804
eCl@ss 5.0
27144021
eCl@ss 5.1
27144021
eCl@ss 6.0.1
27143412
eCl@ss 7.1
27144042
Číslo celního tarifu
85472000
Čelní deska
Vybraná varianta

Rámeček M45 1 modul s horizontálním popisným polem, tmavě šedý odstín podobný RAL 7021
0.0.675.76
0.0.675.76