Řetěz 1/2"


Vybraná varianta
Řetěz 1/2″ (0.0.602.31)
Řetěz 1/2″
0.0.602.31
Zobrazit všechny

Technické údaje

item products are based on different modular dimensions and their associated system grooves.Profiles from Lines 5, 6, 8, 10 and 12 each need corresponding sizes of fasteners.The profiles in Line X feature a Line 8 system groove but have a particularly flat surface withminimum curve radii that make them ideal for building sealed constructions.
All substances are registered according to the REACH regulation.REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) ensures that usershave accurate information on the type and properties of operating materials, lubricants, etc.that they might come into contact with.
Components that are RoHS-compliant contain no dangerous substances such as lead or cadmium.EC Directive 2002/95/EC (RoHS 1) restricts the use of certain substances in electronic devices and components.These include batteries, etc.

Technická poznámka

rozteč p = 12,7 mm (odpovídá ½"")
provozní zatížení = max. 1 400 N
prodloužení při 1 400 N = 2,5 - 3 ‰

Vlastnosti

Číslo zboží0.0.602.31
LineLine 8
Bezpečné z hlediska ESDBezpečné z hlediska ESD = Ne
Hmotnostm = 215 g/m
Max. sílaFmax. = 1 400 N
Dodací jednotka1 role à 25 m
MateriálOcel, PÚ: poniklování

Popis

V aplikacích Karakuri/LCA lze řetěz použít jako alternativu kabelu a připojuje se k profilům, které slouží jako koncové body, pomocí řetězového spojovacího prvku 1/2" M6-50 (0.0.708.59). K přenosu sil na ostatní součásti se používá ozubené kolo z16 D34.8-5.2 (0.0.714.48).
U lineárních jednotek a v dynamických aplikacích je drážkou profilu veden řetěz 1/2". Je přístupný přes drážku a lze jej použít k přenosu hnacích sil.
Do drážek profilu, ve kterých je veden řetěz, nelze montovat žádné upevňovací prvky.

Montážní pokyny

Řetěz 1/2" lze otevřít a zavřít pomocí nástroje na řetězy. Jednodušší alternativou je použití řetězového článku 1/2" (0,0.465.39), který vytváří stabilní a snadno otevíratelné spojení mezi dvěma konci řetězu. Lze ji opět uzavřít pomocí pinzetových kleští.

Varianty

Řadit podle

Delivery unit:  Cut-off
Delivery unit:  Roll

Ke stažení

Data CAD

Klasifikace

Klasifikace jsou oborové datové standardy pro výrobky, které se používají mimo jiné k podpoře strukturovaného zpracování v systémech ERP a e-business. Potřebujete pro svůj systém elektronického zadávání veřejných zakázek údaje o klasifikaci všech výrobků? Pokud ano, neváhejte nás kontaktovat.
eCl@ss 8.0
23179104
eCl@ss 6.0.1
23170403
eCl@ss 7.1
23179104
eCl@ss 11.0
23170403
eCl@ss 4.0
23170402
eCl@ss 5.0
23170403
eCl@ss 5.1
23170403
UNSPSC 7.0
26111505
UNSPSC 9.0
26111505
eCl@ss 4.1
23170402
Číslo celního tarifu
73151190