Krytka pro vyvrtané otvory
Technické údaje
Vlastnosti
| Číslo zboží | 0.0.432.06 |
|---|---|
| Line | Line 8 |
| Bezpečné z hlediska ESD | Bezpečné z hlediska ESD = Ne |
| Hmotnost/100 | m = 27 g/100 |
| Dodací jednotka | 1 kus |
| Materiál | PA |
| Barva | černý odstín |
Popis
Zvláště vhodné jsou pro zakrytí montážních otvorů pro standardní spoje v profilech s plnými stěnami.
Varianty
Řadit podle
| Řada: 5 | Průměr otvoru: ø 4,3 mm | Průměr: ø8 mm | Design: Plochý | Barva: Černá | |
| Řada: 5 | Průměr otvoru: ø 4,3 mm | Průměr: ø8 mm | Design: Plochý | Barva: RAL 7042 (dopravní šedá) | |
| Řada: 6 | Průměr otvoru: ø 5,5 mm | Průměr: ø10 mm | Design: Plochý | Barva: Černá | |
| Řada: 6 | Průměr otvoru: ø 5,5 mm | Průměr: ø10 mm | Design: Plochý | Barva: RAL 7042 (dopravní šedá) | |
| Řada: 6 | Průměr otvoru: ø 5,5 mm | Průměr: ø10 mm | Design: Úhlový | Barva: Černá | |
| Řada: 6 | Průměr otvoru: ø 5,5 mm | Průměr: ø10 mm | Design: Úhlový | Barva: RAL 7042 (dopravní šedá) | |
| Řada: 6 | Průměr otvoru: ø 11 mm | Průměr: ø15 mm | Design: Plochý | Barva: RAL 7042 (dopravní šedá) | |
| Řada: 8 | Průměr otvoru: ø 7 mm | Průměr: ø13 mm | Design: Plochý | Barva: Černá | |
| Řada: 8 | Průměr otvoru: ø 7 mm | Průměr: ø13 mm | Design: Plochý | Barva: RAL 7042 (dopravní šedá) | |
| Řada: 8 | Průměr otvoru: ø 7 mm | Průměr: ø13 mm | Design: Úhlový | Barva: Černá | |
| Řada: 8 | Průměr otvoru: ø 7 mm | Průměr: ø13 mm | Design: Úhlový | Barva: RAL 7042 (dopravní šedá) | |
| Řada: 8 | Průměr otvoru: ø 7 mm | Průměr: ø13 mm | Design: Kulatý | Barva: RAL 7042 (dopravní šedá) | |
| Řada: 8 | Průměr otvoru: ø 15 mm | Průměr: ø20 mm | Design: Plochý | Barva: RAL 7042 (dopravní šedá) | |
| Řada: 8 | Průměr otvoru: ø 20 mm | Průměr: ø20 mm | Design: Plochý | Barva: RAL 7042 (dopravní šedá) |
Ke stažení
Data CAD
Klasifikace
Klasifikace jsou oborové datové standardy pro výrobky, které se používají mimo jiné k podpoře strukturovaného zpracování v systémech ERP a e-business. Potřebujete pro svůj systém elektronického zadávání veřejných zakázek údaje o klasifikaci všech výrobků? Pokud ano, neváhejte nás kontaktovat.
eCl@ss 8.0
23369290
eCl@ss 4.1
22041441
eCl@ss 5.0
37070517
eCl@ss 5.1
37070517
UNSPSC 9.0
31141501
eCl@ss 11.0
23360292
eCl@ss 4.0
22041441
eCl@ss 6.0.1
23369290
UNSPSC 7.0
31141501
eCl@ss 7.1
23369290
Číslo celního tarifu
39269097


Černá
RAL 7042 (dopravní šedá)