Stěnové kabelové vedení, profil X 8 70x20


Vybraná varianta
Stěnové kabelové vedení, profil X 8 70x20-45° K76, přírodní odstín (0.0.722.29)
Stěnové kabelové vedení, profil X 8 70x20-45° K76, přírodní odstín
0.0.722.29
Zobrazit všechny

Technické údaje

item products are based on different modular dimensions and their associated system grooves.Profiles from Lines 5, 6, 8, 10 and 12 each need corresponding sizes of fasteners.The profiles in Line X feature a Line 8 system groove but have a particularly flat surface withminimum curve radii that make them ideal for building sealed constructions.
item products are based on different modular dimensions and their associated system grooves.Profiles from Lines 5, 6, 8, 10 and 12 each need corresponding sizes of fasteners.The profiles in Line X feature a Line 8 system groove but have a particularly flat surface withminimum curve radii that make them ideal for building sealed constructions.
Components with this symbol meet the requirements of IEC 61340-5-1 and are therefore suitable for use in EPAs (electrostatic protected areas). By complying with the further stipulations of this standard you can use these products to create a safe environment for handling electronic components.
All substances are registered according to the REACH regulation.REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) ensures that usershave accurate information on the type and properties of operating materials, lubricants, etc.that they might come into contact with.
Components that are RoHS-compliant contain no dangerous substances such as lead or cadmium.EC Directive 2002/95/EC (RoHS 1) restricts the use of certain substances in electronic devices and components.These include batteries, etc.

Vlastnosti

Číslo zboží0.0.722.29
LineLine X
LineLine 8
Bezpečné z hlediska ESDBezpečné z hlediska ESD = Ano
Hmotnostm = 613 g/m
Dodací jednotka1 kus à 6 000 mm
MateriálAl, eloxování
Barvapřírodní odstín

Popis

Stěnové kabelové vedení, profil X 8 70x20-45° K76 se používá jako kryt v systému kabelového vedení item. Tento hliníkový profil s hranou skloněnou pod úhlem 45° zajišťuje, že se na kabelovém vedení neusazují nečistoty a prach. Zabraňuje také narušení proudění vzduchu s nízkou turbulencí v čistém prostoru.
Zásuvky, přepínače a síťové přípojky lze připnout přímo mezi dva profily stěnového kabelového vedení. Krycí profil 76 Al (0.0.663.40) slouží jako krycí panel pro přední stranu.
Modulární řešení stěnového kabelového vedení od společnosti item je integrováno do stěny a je ideální pro použití v místnostech i v kabinách strojů. Stěnové kabelové vedení je vhodné i pro použití v čistých prostorách. Vyčnívá pouze 20 mm. Úhel 45° na povrchu profilu stěnového kabelového vedení zajišťuje, že se na něm neusazuje prach, a zabraňuje jakémukoli narušení proudění vzduchu s nízkou turbulencí.
Stěnové kabelové vedení umožňuje také pokládku kabelů přes svislé profily bez nutnosti opracování. Kabelové vedení je připraveno pro použití s prvky K76. Zásuvky, spínače a síťové přípojky lze pohodlně zacvaknout mezi dvě části profilu stěnového kabelového vedení a maximalizovat tak flexibilitu systému.
Stěnové kabelové vedení item je modulární systémové řešení založené na upevňovacím systému item. Hliníkové profily stěnového kabelového vedení se upevňují pomocí upevňovacího systému, základního profilu X 8 a lze je libovolně kombinovat. Kovové krytky zajišťují rovné uzavření.
Díky připraveným rohovým prvkům můžete kabely položit do libovolného místa v místnosti. Můžete dokonce přecházet ze svislých na vodorovné části a zpět.
Dva profily kabelového vedení tvoří společně vnější část kabelového kanálu. Kabely lze vést mezi profily a uvnitř stěny. To znamená, že je možné instalovat stěnové kabelové vedení na obou stranách stěnové konstrukce.
Při jednostranné instalaci se jako zadní krycí panel používá upevňovací systém, krycí profil 8 120. Otvor mezi profily stěnového kabelového vedení v přední části je utěsněn krycím profilem 76 Al (0.0.663.40).
Profily stěnového kabelového vedení jsou k dispozici s obdélníkovým vnějším obrysem nebo s vnější hranou pod úhlem 45°. Úhlová varianta se používá pro vodorovného stěnového kabelového vedení v čistých prostorách. Obdélníková varianta je ideální pro svisle nainstalované kanály.

Montážní pokyny

Varianty

Řadit podle

Unità di consegna:  TaglioLunghezza:  20 ... 6000Bordo esterno:  Angolo
Unità di consegna:  PezzoLunghezza:  6000 Bordo esterno:  Angolo
Unità di consegna:  TaglioLunghezza:  20 ... 6000Bordo esterno:  Smusso
Unità di consegna:  PezzoLunghezza:  6000 Bordo esterno:  Smusso

Ke stažení

Příslušenství

Klasifikace

Klasifikace jsou oborové datové standardy pro výrobky, které se používají mimo jiné k podpoře strukturovaného zpracování v systémech ERP a e-business. Potřebujete pro svůj systém elektronického zadávání veřejných zakázek údaje o klasifikaci všech výrobků? Pokud ano, neváhejte nás kontaktovat.
eCl@ss 8.0
27400704
eCl@ss 11.0
27400704
eCl@ss 6.0.1
27400704
eCl@ss 4.0
27140603
eCl@ss 4.1
27140603
eCl@ss 5.0
27140603
eCl@ss 5.1
27140603
eCl@ss 7.1
27400704
UNSPSC 9.0
30102306
UNSPSC 7.0
30102306
Číslo celního tarifu
76042100