Krytka – zinek


Vybraná varianta
Krytka 8 80x16 Zn (0.0.674.71)
Krytka 8 80x16 Zn
0.0.674.71
Zobrazit všechny

Technické údaje

item products are based on different modular dimensions and their associated system grooves.Profiles from Lines 5, 6, 8, 10 and 12 each need corresponding sizes of fasteners.The profiles in Line X feature a Line 8 system groove but have a particularly flat surface withminimum curve radii that make them ideal for building sealed constructions.
All substances are registered according to the REACH regulation.REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) ensures that usershave accurate information on the type and properties of operating materials, lubricants, etc.that they might come into contact with.
Components that are RoHS-compliant contain no dangerous substances such as lead or cadmium.EC Directive 2002/95/EC (RoHS 1) restricts the use of certain substances in electronic devices and components.These include batteries, etc.

Rozsah dodávky

Krytka, zinkový odlitek, odstín bílý hliník
2 šrouby se zápustnou hlavou DIN 7991-M5x14, ocel, PÚ: pozinkování

Vlastnosti

Číslo zboží0.0.674.71
LineLine 8
Bezpečné z hlediska ESDBezpečné z hlediska ESD = Ne
Hmotnostm = 24 g
Dodací jednotka1 sada

Popis

Lepší ochrana pro plochý profil 8 80x16! Tato robustní kovová krytka chrání i před silnými nárazy a utěsňuje čelní plochu profilu.
Díky svému speciálnímu tvaru je ideální pro použití s profilem 8 80x16 při navrhování vodicích prvků. Používá se také jako plochá krytka a jako jednoduchá ochrana proti nárazu, kdy je často vystavena silným rázům. Krytka 8 80x16 Zn je proto pomocí přiložených šroubů připevněna ke šroubovým kanálům profilu a vytváří pevné spojení založené na tření, které zajišťuje jeho odolnost proti nárazům a vibracím při dlouhodobém používání.
Pro aplikace s nízkým namáháním je krytka 8 80x16 k dispozici v šedé a černé barvě (0.0.627.25 a 0.0.265.98). Plastové provedení se na místo naklepává palicí.

Varianty

Řadit podle

Kontur:  Quadratisch QuadratischMaß X:  40 mmMaß Y:  40 mmMaterial:  Zinkdruckguss (GD-Zn)Farbe:  schwarz schwarz
Kontur:  Quadratisch QuadratischMaß X:  40 mmMaß Y:  40 mmMaterial:  Zinkdruckguss (GD-Zn)Farbe:  weißaluminium weißaluminium
Kontur:  Rechteckig RechteckigMaß X:  80 mmMaß Y:  16 mmMaterial:  Aluminiumdruckguss (GD-Al)Farbe:  weißaluminium weißaluminium
Kontur:  Rechteckig RechteckigMaß X:  80 mmMaß Y:  40 mmMaterial:  Zinkdruckguss (GD-Zn)Farbe:  schwarz schwarz
Kontur:  Rechteckig RechteckigMaß X:  80 mmMaß Y:  40 mmMaterial:  Zinkdruckguss (GD-Zn)Farbe:  weißaluminium weißaluminium
Kontur:  Quadratisch QuadratischMaß X:  80 mmMaß Y:  80 mmMaterial:  Zinkdruckguss (GD-Zn)Farbe:  schwarz schwarz
Kontur:  Quadratisch QuadratischMaß X:  80 mmMaß Y:  80 mmMaterial:  Zinkdruckguss (GD-Zn)Farbe:  weißaluminium weißaluminium

Ke stažení

Data CAD

Klasifikace

Klasifikace jsou oborové datové standardy pro výrobky, které se používají mimo jiné k podpoře strukturovaného zpracování v systémech ERP a e-business. Potřebujete pro svůj systém elektronického zadávání veřejných zakázek údaje o klasifikaci všech výrobků? Pokud ano, neváhejte nás kontaktovat.
eCl@ss 8.0
23369290
eCl@ss 11.0
23360292
eCl@ss 4.0
22041441
eCl@ss 4.1
22041441
eCl@ss 5.1
37070517
eCl@ss 5.0
37070517
UNSPSC 9.0
31141501
eCl@ss 6.0.1
23369290
UNSPSC 7.0
31141501
eCl@ss 7.1
23369290
Číslo celního tarifu
79070000