Krytka pro vyvrtané otvory
Technické údaje
Vlastnosti
| Číslo zboží | 0.0.489.50 |
|---|---|
| Line | Line 8 |
| Bezpečné z hlediska ESD | Bezpečné z hlediska ESD = Ne |
| Hmotnost/100 | m = 36 g/100 |
| Dodací jednotka | 1 kus |
| Materiál | PA |
| Barva | šedý odstín podobný RAL 7042 |
Popis
Zvláště vhodné jsou pro zakrytí montážních otvorů pro standardní spoje v profilech s plnými stěnami.
Varianty
Řadit podle
| Serie: 5 | Diámetro del orificio: ø 4,3 mm | Diámetro: ø 8 mm | Ejecución: plano | Color: Negro | |
| Serie: 5 | Diámetro del orificio: ø 4,3 mm | Diámetro: ø 8 mm | Ejecución: plano | Color: RAL 7042 (gris tráfico) | |
| Serie: 6 | Diámetro del orificio: ø 5,5 mm | Diámetro: ø 10 mm | Ejecución: plano | Color: Negro | |
| Serie: 6 | Diámetro del orificio: ø 5,5 mm | Diámetro: ø 10 mm | Ejecución: plano | Color: RAL 7042 (gris tráfico) | |
| Serie: 6 | Diámetro del orificio: ø 5,5 mm | Diámetro: ø 10 mm | Ejecución: oblicuo | Color: Negro | |
| Serie: 6 | Diámetro del orificio: ø 5,5 mm | Diámetro: ø 10 mm | Ejecución: oblicuo | Color: RAL 7042 (gris tráfico) | |
| Serie: 6 | Diámetro del orificio: ø 11 mm | Diámetro: ø 15 mm | Ejecución: plano | Color: RAL 7042 (gris tráfico) | |
| Serie: 8 | Diámetro del orificio: ø 7 mm | Diámetro: ø 13 mm | Ejecución: plano | Color: Negro | |
| Serie: 8 | Diámetro del orificio: ø 7 mm | Diámetro: ø 13 mm | Ejecución: plano | Color: RAL 7042 (gris tráfico) | |
| Serie: 8 | Diámetro del orificio: ø 7 mm | Diámetro: ø 13 mm | Ejecución: oblicuo | Color: Negro | |
| Serie: 8 | Diámetro del orificio: ø 7 mm | Diámetro: ø 13 mm | Ejecución: oblicuo | Color: RAL 7042 (gris tráfico) | |
| Serie: 8 | Diámetro del orificio: ø 7 mm | Diámetro: ø 13 mm | Ejecución: redondeado | Color: RAL 7042 (gris tráfico) | |
| Serie: 8 | Diámetro del orificio: ø 15 mm | Diámetro: ø 20 mm | Ejecución: plano | Color: RAL 7042 (gris tráfico) | |
| Serie: 8 | Diámetro del orificio: ø 20 mm | Diámetro: ø 20 mm | Ejecución: plano | Color: RAL 7042 (gris tráfico) |
Ke stažení
Data CAD
Klasifikace
Klasifikace jsou oborové datové standardy pro výrobky, které se používají mimo jiné k podpoře strukturovaného zpracování v systémech ERP a e-business. Potřebujete pro svůj systém elektronického zadávání veřejných zakázek údaje o klasifikaci všech výrobků? Pokud ano, neváhejte nás kontaktovat.
eCl@ss 8.0
23369290
eCl@ss 11.0
23360292
eCl@ss 4.1
22041441
eCl@ss 5.0
37070517
eCl@ss 5.1
37070517
eCl@ss 4.0
22041441
eCl@ss 6.0.1
23369290
UNSPSC 9.0
31141501
UNSPSC 7.0
31141501
eCl@ss 7.1
23369290
Číslo celního tarifu
39269097


Negro
RAL 7042 (gris tráfico)