Krycí profil, kulatý/obdélníkový
Technické údaje
Vlastnosti
| Číslo zboží | 0.0.429.61 |
|---|---|
| Line | Line 8 |
| Bezpečné z hlediska ESD | Bezpečné z hlediska ESD = Ne |
| Hmotnost | m = 2,3 g |
| Dodací jednotka | 1 kus |
| Materiál | PA-GF |
| Barva | černý odstín |
Varianty
Řadit podle
| Kontur: | Profilbreite: 40 mm | Farbe: schwarz | Tiefe: 33.5 | |
| Kontur: | Profilbreite: 40 mm | Farbe: grau | Tiefe: 33.5 | |
| Kontur: | Profilbreite: 80 mm | Farbe: schwarz | Tiefe: 74 | |
| Kontur: | Profilbreite: 80 mm | Farbe: grau | Tiefe: 74 | |
| Kontur: | Profilbreite: 40 mm | Farbe: schwarz | Tiefe: 33.5 | |
| Kontur: | Profilbreite: 80 mm | Farbe: schwarz | Tiefe: 74 |
Ke stažení
Data CAD
Klasifikace
Klasifikace jsou oborové datové standardy pro výrobky, které se používají mimo jiné k podpoře strukturovaného zpracování v systémech ERP a e-business. Potřebujete pro svůj systém elektronického zadávání veřejných zakázek údaje o klasifikaci všech výrobků? Pokud ano, neváhejte nás kontaktovat.
eCl@ss 8.0
23369290
eCl@ss 4.1
22041441
eCl@ss 5.0
37070517
eCl@ss 5.1
37070517
UNSPSC 9.0
31141501
eCl@ss 11.0
23360292
eCl@ss 4.0
22041441
eCl@ss 6.0.1
23369290
UNSPSC 7.0
31141501
eCl@ss 7.1
23369290
Číslo celního tarifu
39269097


schwarz
grau