Krytka – LPS
Vybraná varianta

Krytka profilové trubky 8 D30, šedý odstín podobný RAL 7042
0.0.666.95
0.0.666.95
Technické údaje
Vlastnosti
| Číslo zboží | 0.0.666.95 |
|---|---|
| Line | Line D30 |
| Bezpečné z hlediska ESD | Bezpečné z hlediska ESD = Ne |
| Hmotnost | m = 3 g |
| Dodací jednotka | 1 kus |
| Materiál | PA-GF |
| Barva | šedý odstín podobný RAL 7042 |
Popis
Varianty
Řadit podle
| Druhá linka: Ne | Materiál: Plast (PA-GF) | Průměr: ø30 mm | Design: Norma | Barva: Šedá | |
| Druhá linka: Ne | Materiál: Plast (PA-ESD) | Průměr: ø30 mm | Design: Norma | Barva: Černá | |
| Druhá linka: Ne | Materiál: Plast (PA-GF) | Průměr: ø30 mm | Design: Robustní | Barva: Šedá | |
| Druhá linka: Ne | Materiál: Plast (PA-ESD) | Průměr: ø30 mm | Design: Robustní | Barva: Černá | |
| Druhá linka: Ne | Materiál: Plast (PA-GB) | Průměr: ø30 mm | Design: Norma | Barva: Černá | |
| Druhá linka: 6 | Materiál: Plast (PA-GF) | Průměr: ø30 mm | Design: Norma | Barva: Šedá | |
| Druhá linka: 6 | Materiál: Plast (PA-ESD) | Průměr: ø30 mm | Design: Norma | Barva: Černá | |
| Druhá linka: 8 | Materiál: Plast (PA-GF) | Průměr: ø30 mm | Design: Norma | Barva: Šedá | |
| Druhá linka: D40/D30 | Materiál: Plast (PA-GF) | Průměr: ø40 mm | Design: Norma | Barva: Šedá | |
| Druhá linka: D40/D30 | Materiál: Plast (PA-GF) | Průměr: ø40 mm | Design: Norma | Barva: Černá |
Ke stažení
Data CAD
Klasifikace
Klasifikace jsou oborové datové standardy pro výrobky, které se používají mimo jiné k podpoře strukturovaného zpracování v systémech ERP a e-business. Potřebujete pro svůj systém elektronického zadávání veřejných zakázek údaje o klasifikaci všech výrobků? Pokud ano, neváhejte nás kontaktovat.
eCl@ss 8.0
23369290
eCl@ss 11.0
23360292
eCl@ss 4.0
22041441
eCl@ss 4.1
22041441
eCl@ss 5.1
37070517
eCl@ss 5.0
37070517
UNSPSC 9.0
31141501
eCl@ss 6.0.1
23369290
UNSPSC 7.0
31141501
eCl@ss 7.1
23369290
Číslo celního tarifu
39269097
Krytka – LPS
Vybraná varianta

Krytka profilové trubky 8 D30, šedý odstín podobný RAL 7042
0.0.666.95
0.0.666.95

Šedá
Černá