Sada krytek, C-Rail
Technické údaje
Rozsah dodávky
C-vedení, krytka profilu vedení, pravá
C-vedení, krytka profilu vedení, levá
Vlastnosti
| Číslo zboží | 0.0.462.38 |
|---|---|
| Line | Line 8 |
| Bezpečné z hlediska ESD | Bezpečné z hlediska ESD = Ne |
| Hmotnost | m = 13 g |
| Dodací jednotka | 1 sada |
| Materiál | PA-GF |
| Barva | černý odstín |
Varianty
Řadit podle
| Line: 5 | Guide type: Shaft D6 | Profile type: Guide Rail Profile | |
| Line: 5 | Guide type: Shaft D6 | Profile type: Carriage Profile | |
| Line: 6 | Guide type: Shaft D10 | Profile type: Guide Rail Profile | |
| Line: 6 | Guide type: Shaft D10 | Profile type: Carriage Profile | |
| Line: 8 | Guide type: Shaft D14 | Profile type: Guide Rail Profile | |
| Line: 8 | Guide type: Shaft D14 | Profile type: Carriage Profile |
Ke stažení
Data CAD
Soubory
Klasifikace
Klasifikace jsou oborové datové standardy pro výrobky, které se používají mimo jiné k podpoře strukturovaného zpracování v systémech ERP a e-business. Potřebujete pro svůj systém elektronického zadávání veřejných zakázek údaje o klasifikaci všech výrobků? Pokud ano, neváhejte nás kontaktovat.
eCl@ss 8.0
23050703
eCl@ss 11.0
23050703
eCl@ss 6.0.1
23300202
eCl@ss 7.1
23050703
eCl@ss 4.0
23050703
eCl@ss 4.1
23050703
eCl@ss 5.0
23050703
eCl@ss 5.1
23050703
UNSPSC 9.0
31171506
UNSPSC 7.0
31171506
Číslo celního tarifu
39269097