Upevňovací držáky pro válečkové dopravníky


Vybraná varianta
Upevňovací držák I D30 válečkové lišty 6 Al (0.0.667.57)
Upevňovací držák I D30 válečkové lišty 6 Al
0.0.667.57
Zobrazit všechny

Technické údaje

item products are based on different modular dimensions and their associated system grooves.Profiles from Lines 5, 6, 8, 10 and 12 each need corresponding sizes of fasteners.The profiles in Line X feature a Line 8 system groove but have a particularly flat surface withminimum curve radii that make them ideal for building sealed constructions.
Components with this symbol meet the requirements of IEC 61340-5-1 and are therefore suitable for use in EPAs (electrostatic protected areas). By complying with the further stipulations of this standard you can use these products to create a safe environment for handling electronic components.
All substances are registered according to the REACH regulation.REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) ensures that usershave accurate information on the type and properties of operating materials, lubricants, etc.that they might come into contact with.
Components that are RoHS-compliant contain no dangerous substances such as lead or cadmium.EC Directive 2002/95/EC (RoHS 1) restricts the use of certain substances in electronic devices and components.These include batteries, etc.

Rozsah dodávky

Upevňovací držák, ocel, pozinkování
Šroub s půlkulatou hlavou, samořezný 3,9x16, TX20, ocel, pozinkování
Šroub s válcovou hlavou a vnitřním šestihranem DIN 6912 M6x12, ocel, pozinkování
Podložka ISO 7093–1–6–200 HV, ocel, pozinkování
Drážková matice 6 St M6, ocel, pozinkování

Vlastnosti

Číslo zboží0.0.667.57
LineLine D30
Bezpečné z hlediska ESDBezpečné z hlediska ESD = Ano
Hmotnostm = 125 g
Dodací jednotka1 sada
Max. nosnostF = 500 N

Popis

Upevňovací držáky U D30 a I D30 pro válečkovou lištu 6 40x40 Al se používají pro spojení dvou dopravníkových linek (dokonce i pokud mají různé úhly). Háky upevňovacích držáků jsou uspořádány asymetricky, takže je lze upevnit ke stejnému příčníku a válečkové lišty spolu proto dokonale lícují. Upevňovací držáky U D30 a I D30 válečkové lišty 6 Al lze použít ke stejnému účelu. Nejsou osazeny bočními deskami, což znamená, že lze boční vedení dovést až k přechodovému místu, protože nedochází k zakrytí koncových bočních stran lišty.
Upevňovací držáky U D30 a I D30 válečkové lišty Al 80x40 lze použít s oběma verzemi válečkové lišty 6. U válečkové lišty 6 80x40 E D30 jsou v drážkách na spodní straně připevněny dva držáky, zatímco u užší válečkové lišty 6 40x40 E D30 je připevněn pouze jeden.

Varianty

Řadit podle

Model:  NormalDesign:  Without stopRoller Conveyor:  St D30Shape:  Circular CircularColour:  Aluminium, natural Aluminium, natural
Model:  NormalDesign:  H27Roller Conveyor:  St D30Shape:  Circular CircularColour:  Aluminium, natural Aluminium, natural
Model:  NormalDesign:  H43Roller Conveyor:  St D30Shape:  Circular CircularColour:  Aluminium, natural Aluminium, natural
Model:  NormalDesign:  Forward Stop H43Roller Conveyor:  St D30Shape:  Circular CircularColour:  Aluminium, natural Aluminium, natural
Model:  U shapeDesign:  Without stopRoller Conveyor:  St D30Shape:  Circular CircularColour:  Aluminium, natural Aluminium, natural
Model:  I shapeDesign:  Without stopRoller Conveyor:  St D30Shape:  Circular CircularColour:  Aluminium, natural Aluminium, natural
Model:  NormalDesign:  Forward Stop H43Roller Conveyor:  St D30Shape:  Square SquareColour:  Aluminium, natural Aluminium, natural
Model:  NormalDesign:  Without stopRoller Conveyor:  St D30Shape:  Square SquareColour:  Aluminium, natural Aluminium, natural
Model:  U shapeDesign:  Without stopRoller Conveyor:  St 60x24Shape:  Circular CircularColour:  Aluminium, natural Aluminium, natural
Model:  U shapeDesign:  H43Roller Conveyor:  St 60x24Shape:  Circular CircularColour:  Aluminium, natural Aluminium, natural
Model:  NormalDesign:  Forward Stop H43Roller Conveyor:  St 60x24Shape:  Circular CircularColour:  Bright zinc-plated Bright zinc-plated
Model:  NormalDesign:  Without stopRoller Conveyor:  Al 6 40x40 EShape:  Circular CircularColour:  Aluminium, natural Aluminium, natural
Model:  NormalDesign:  H43Roller Conveyor:  Al 6 40x40 EShape:  Circular CircularColour:  Aluminium, natural Aluminium, natural
Model:  U shapeDesign:  Without stopRoller Conveyor:  Al 6 40x40 EShape:  Circular CircularColour:  Aluminium, natural Aluminium, natural
Model:  I shapeDesign:  Without stopRoller Conveyor:  Al 6 40x40 EShape:  Circular CircularColour:  Aluminium, natural Aluminium, natural
Model:  NormalDesign:  Forward Stop H43Roller Conveyor:  Al 6 40x40 EShape:  Circular CircularColour:  Aluminium, natural Aluminium, natural
Model:  U shapeDesign:  Without stopRoller Conveyor:  Al 6 40x40 EShape:  Circular CircularColour:  Aluminium, natural Aluminium, natural
Model:  I shapeDesign:  Without stopRoller Conveyor:  Al 6 40x40 EShape:  Circular CircularColour:  Aluminium, natural Aluminium, natural
Model:  U shapeDesign:  Without stopRoller Conveyor:  Al 6 80x40Shape:  Circular CircularColour:  Aluminium, natural Aluminium, natural
Model:  U shapeDesign:  H43Roller Conveyor:  Al 6 80x40Shape:  Circular CircularColour:  Aluminium, natural Aluminium, natural

Ke stažení

Klasifikace

Klasifikace jsou oborové datové standardy pro výrobky, které se používají mimo jiné k podpoře strukturovaného zpracování v systémech ERP a e-business. Potřebujete pro svůj systém elektronického zadávání veřejných zakázek údaje o klasifikaci všech výrobků? Pokud ano, neváhejte nás kontaktovat.
eCl@ss 8.0
36120407
eCl@ss 7.1
36120407
eCl@ss 11.0
36120407
eCl@ss 6.0.1
36120490
eCl@ss 4.0
36121505
UNSPSC 9.0
24101709
eCl@ss 4.1
36121505
eCl@ss 5.0
36129190
eCl@ss 5.1
36129190
UNSPSC 7.0
24101709
Číslo celního tarifu
73269098