Válečková lišta 6
Technické údaje
Vlastnosti
| Číslo zboží | 0.0.650.47 |
|---|---|
| Line | Line D30 |
| Bezpečné z hlediska ESD | Bezpečné z hlediska ESD = Ano |
| Plocha průřezu | A = 3,63 cm2 |
| Moment setrvačnosti, osa x | Ix = 5 cm4 |
| Moment setrvačnosti, osa y | Iy = 8,53 cm4 |
| Hmotnost | m = 0,98 kg/m |
| Dodací jednotka | 1 kus à 6 000 mm |
| Materiál | Al, eloxování |
| Barva | přírodní odstín |
| Moment odporu, osa x | Wx = 1,99 cm3 |
| Moment odporu, osa y | Wy = 4,27 cm3 |
Popis
Válečková lišta 6 40x40 E je připravena pro vložení válečků a přepravních vložek. Je extrémně tuhá a lze ji použít pro stavbu dlouhých dopravníkových linek. Drážku Line 6 na spodní straně lze použít k vytvoření třecího spojení s nosným rámem. Kompatibilní lišty s bočním vedením pomáhají udržet zboží na dráze a také zvyšují tuhost profilu.
Varianty
Řadit podle
| Liefereinheit: Zuschnitt | Länge: 20 ... 6000 | Maß Y: 40 mm | |
| Liefereinheit: Stück | Länge: 6000 | Maß Y: 40 mm | |
| Liefereinheit: Zuschnitt | Länge: 20 ... 6000 | Maß Y: 80 mm | |
| Liefereinheit: Stück | Länge: 6000 | Maß Y: 80 mm |
Ke stažení
Data CAD
Příslušenství
Klasifikace
Klasifikace jsou oborové datové standardy pro výrobky, které se používají mimo jiné k podpoře strukturovaného zpracování v systémech ERP a e-business. Potřebujete pro svůj systém elektronického zadávání veřejných zakázek údaje o klasifikaci všech výrobků? Pokud ano, neváhejte nás kontaktovat.
eCl@ss 11.0
36120492
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
76042990