Válečková lišta 6
* Povinný údaj
Technické údaje
Vlastnosti
| Číslo zboží | 0.0.662.36 |
|---|---|
| Line | Line D30 |
| Bezpečné z hlediska ESD | Bezpečné z hlediska ESD = Ano |
| Plocha průřezu | A = 4,76 cm2 |
| Moment setrvačnosti, torzní | It = 0,07 cm4 |
| Moment setrvačnosti, osa x | Ix = 6,18 cm4 |
| Moment setrvačnosti, osa y | Iy = 45,76 cm4 |
| Hmotnost | m = 1,28 kg/m |
| Dodací jednotka | přířez max. 6 000 mm |
| Materiál | Al, bez povrchové úpravy |
| Barva | přírodní odstín |
| Moment odporu, osa x | Wx = 2,23 cm3 |
| Moment odporu, osa y | Wy = 11,44 cm3 |
Popis
Varianty
Řadit podle
| Liefereinheit: Zuschnitt | Länge: 20 ... 6000 | Maß Y: 40 mm | |
| Liefereinheit: Stück | Länge: 6000 | Maß Y: 40 mm | |
| Liefereinheit: Zuschnitt | Länge: 20 ... 6000 | Maß Y: 80 mm | |
| Liefereinheit: Stück | Länge: 6000 | Maß Y: 80 mm |
Ke stažení
Data CAD
Příslušenství
Klasifikace
Klasifikace jsou oborové datové standardy pro výrobky, které se používají mimo jiné k podpoře strukturovaného zpracování v systémech ERP a e-business. Potřebujete pro svůj systém elektronického zadávání veřejných zakázek údaje o klasifikaci všech výrobků? Pokud ano, neváhejte nás kontaktovat.
eCl@ss 8.0
36120407
eCl@ss 11.0
36120407
eCl@ss 7.1
36120407
eCl@ss 6.0.1
36120490
eCl@ss 4.0
36121505
UNSPSC 9.0
24101709
eCl@ss 4.1
36121505
eCl@ss 5.0
36129190
eCl@ss 5.1
36129190
UNSPSC 7.0
24101709
Číslo celního tarifu
76042100
Válečková lišta 6
* Povinný údaj