Sada vložek válečkové lišty
Technické údaje
Rozsah dodávky
Kuličková jednotka D24, ocel
Pojistný klip, ocel, pozinkování
Vlastnosti
| Číslo zboží | 0.0.620.93 |
|---|---|
| Line | Systém pracovních stolů |
| Bezpečné z hlediska ESD | Bezpečné z hlediska ESD = Ano |
| Hmotnost | m = 45 g |
| Max. síla | Fmax. = 100 N |
| Dodací jednotka | 1 sada |
| Materiál | Ocel |
Popis
Změna směru je velice jednoduchá. Pro snadný přesun kontejnerů nebo zboží v libovolném směru.
Při použití kartáčové jednotky ESD zboží a kontejnery kloužou po jemných elastických vláknech.
Kuličkovou jednotku ESD a kartáčovou jednotku ESD lze instalovat přímo do válečkové lišty 8.
Montážní pokyny
Varianty
Řadit podle
| Transportart: Bürste | |
| Transportart: Kugel |
Ke stažení
Data CAD
Klasifikace
Klasifikace jsou oborové datové standardy pro výrobky, které se používají mimo jiné k podpoře strukturovaného zpracování v systémech ERP a e-business. Potřebujete pro svůj systém elektronického zadávání veřejných zakázek údaje o klasifikaci všech výrobků? Pokud ano, neváhejte nás kontaktovat.
eCl@ss 8.0
36120490
eCl@ss 5.1
36129190
eCl@ss 4.0
36121505
eCl@ss 7.1
36120490
eCl@ss 11.0
36120490
eCl@ss 6.0.1
36120490
eCl@ss 4.1
36121505
eCl@ss 5.0
36129190
UNSPSC 9.0
24101709
UNSPSC 7.0
24101709
Číslo celního tarifu
84833080