Pojezdové kolo


Vybraná varianta
Kolo D75 pevné (0.0.420.12)
Kolo D75 pevné
0.0.420.12
Zobrazit všechny

Technické údaje

item products are based on different modular dimensions and their associated system grooves.Profiles from Lines 5, 6, 8, 10 and 12 each need corresponding sizes of fasteners.The profiles in Line X feature a Line 8 system groove but have a particularly flat surface withminimum curve radii that make them ideal for building sealed constructions.
item products are based on different modular dimensions and their associated system grooves.Profiles from Lines 5, 6, 8, 10 and 12 each need corresponding sizes of fasteners.The profiles in Line X feature a Line 8 system groove but have a particularly flat surface withminimum curve radii that make them ideal for building sealed constructions.
All substances are registered according to the REACH regulation.REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) ensures that usershave accurate information on the type and properties of operating materials, lubricants, etc.that they might come into contact with.
Components that are RoHS-compliant contain no dangerous substances such as lead or cadmium.EC Directive 2002/95/EC (RoHS 1) restricts the use of certain substances in electronic devices and components.These include batteries, etc.

Rozsah dodávky

těleso z ocelového plechu, PÚ: pozinkování, černý odstín
osa kola s kuličkovým ložiskem,
prvek proti pootočení,
ochrana před nečistotami,
běhoun TPE, 80 Sh A, šedý odstín

Vlastnosti

Číslo zboží0.0.420.12
LineLine 10
LineLine 8
Bezpečné z hlediska ESDBezpečné z hlediska ESD = Ne
Hmotnostm = 260 g
Dodací jednotka1 kus
nosnost60 kg/kolo

Popis

Řada koleček D75 (průměr kolečka 75 mm) má robustní kovové pouzdro a kolečko, které unese zatížení 60 kg.
Jako otočná kolečka nebo otočná kolečka s dvojitou brzdou se kolečka upevňují přes čelní plochu v jádrovém vrtání profilu nebo přes základní desku. Pevné kolečko D75 má úzkou šroubovací desku s jazýčkem proti pootočení. To umožňuje montáž do drážky profilu.
Jazýček proti pootočení tohoto válečku je navržen pro šířku drážky 8. Nevejde se do užších systémových drážek ani do základních desek.
nosnost 60 kg/kolo

Varianty

Řadit podle

Tragfähigkeit (Rolle):  60 kgRollendurchmesser:  75 mmESD-sicher:  X
Tragfähigkeit (Rolle):  60 kgRollendurchmesser:  75 mmESD-sicher: 
Tragfähigkeit (Rolle):  80 kgRollendurchmesser:  100 mmESD-sicher:  X
Tragfähigkeit (Rolle):  80 kgRollendurchmesser:  100 mmESD-sicher: 
Tragfähigkeit (Rolle):  100 kgRollendurchmesser:  125 mmESD-sicher:  X
Tragfähigkeit (Rolle):  100 kgRollendurchmesser:  125 mmESD-sicher: 

Ke stažení

Data CAD

Klasifikace

Klasifikace jsou oborové datové standardy pro výrobky, které se používají mimo jiné k podpoře strukturovaného zpracování v systémech ERP a e-business. Potřebujete pro svůj systém elektronického zadávání veřejných zakázek údaje o klasifikaci všech výrobků? Pokud ano, neváhejte nás kontaktovat.
eCl@ss 8.0
23370590
eCl@ss 4.0
22041431
eCl@ss 4.1
22041431
eCl@ss 5.0
23250319
eCl@ss 5.1
23250319
UNSPSC 9.0
31162701
eCl@ss 6.0.1
23370202
eCl@ss 7.1
23370590
eCl@ss 11.0
23370590
UNSPSC 7.0
31162701
Číslo celního tarifu
83022000