Krytka


Vybraná varianta
Krytka válečkové lišty 8 80 x 40 (0.0.622.30)
Krytka válečkové lišty 8 80 x 40
0.0.622.30
Zobrazit všechny

Technické údaje

item products are based on different modular dimensions and their associated system grooves.Profiles from Lines 5, 6, 8, 10 and 12 each need corresponding sizes of fasteners.The profiles in Line X feature a Line 8 system groove but have a particularly flat surface withminimum curve radii that make them ideal for building sealed constructions.
Work Bench System
All substances are registered according to the REACH regulation.REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) ensures that usershave accurate information on the type and properties of operating materials, lubricants, etc.that they might come into contact with.
Components that are RoHS-compliant contain no dangerous substances such as lead or cadmium.EC Directive 2002/95/EC (RoHS 1) restricts the use of certain substances in electronic devices and components.These include batteries, etc.

Rozsah dodávky

Ocel, pozinkování, odstín černý
4 samořezné šrouby se zápustnou hlavou 3,9 x 19, TX20, ocel, pozinkování

Vlastnosti

Číslo zboží0.0.622.30
LineSystém pracovních stolů
LineLine 8
Bezpečné z hlediska ESDBezpečné z hlediska ESD = Ne
Hmotnostm = 102 g
Dodací jednotka1 sada

Popis

Montážní pokyny

Chcete-li ukončit válečkovou lištu 8, jednoduše namontujte na krytku nárazník podle potřeby.

Varianty

Řadit podle

Rollenbahn:  Al 6 40x40 EMaß X:  40Maß Y:  40Lichte Breite (Aufnahme):  40Ausführung:  Endabdeckung
Rollenbahn:  Al 6 40x40 EMaß X:  40Maß Y:  80Lichte Breite (Aufnahme):  40Ausführung:  Endabdeckung mit Anschlag
Rollenbahn:  Al 6 80x40Maß X:  80Maß Y:  40Lichte Breite (Aufnahme):  80Ausführung:  Endabdeckung
Rollenbahn:  Al 6 80x40Maß X:  80Maß Y:  80Lichte Breite (Aufnahme):  80Ausführung:  Endabdeckung mit Anschlag

Ke stažení

Klasifikace

Klasifikace jsou oborové datové standardy pro výrobky, které se používají mimo jiné k podpoře strukturovaného zpracování v systémech ERP a e-business. Potřebujete pro svůj systém elektronického zadávání veřejných zakázek údaje o klasifikaci všech výrobků? Pokud ano, neváhejte nás kontaktovat.
eCl@ss 8.0
23369290
eCl@ss 11.0
36120492
eCl@ss 4.1
22041441
eCl@ss 5.0
37070517
eCl@ss 5.1
37070517
UNSPSC 9.0
31141501
eCl@ss 4.0
22041441
eCl@ss 6.0.1
23369290
UNSPSC 7.0
31141501
eCl@ss 7.1
23369290
Číslo celního tarifu
73269098