Závěs PA
Technické údaje
Rozsah dodávky
poloviny pantu, PA-GF
čep, ocel, PÚ: pozinkování
podložka, PA
Vlastnosti
| Číslo zboží | 0.0.026.10 |
|---|---|
| Line | Line 8 |
| Bezpečné z hlediska ESD | Bezpečné z hlediska ESD = Ne |
| Hmotnost | m = 21 g |
| Max. síla | Fmax. = 100 N |
| Dodací jednotka | 1 kus |
| Barva | černý odstín |
Popis
Do plošných výplní, které se upevňují pomocí pantů PA, se musí vyvrtat příslušné otvory.
Montážní pokyny
Varianty
Řadit podle
| Serie: 5 | Colore: grigio | Sollevabile: X | Battuta: - | |
| Serie: 5 | Colore: nero | Sollevabile: X | Battuta: - | |
| Serie: 6 | Colore: grigio | Sollevabile: ✓ | Battuta: a sinistra | |
| Serie: 6 | Colore: nero | Sollevabile: ✓ | Battuta: a sinistra | |
| Serie: 6 | Colore: grigio | Sollevabile: ✓ | Battuta: a destra | |
| Serie: 6 | Colore: nero | Sollevabile: ✓ | Battuta: a destra | |
| Serie: 8 | Colore: grigio | Sollevabile: ✓ | Battuta: a sinistra | |
| Serie: 8 | Colore: nero | Sollevabile: ✓ | Battuta: a sinistra | |
| Serie: 8 | Colore: grigio | Sollevabile: ✓ | Battuta: a destra | |
| Serie: 8 | Colore: nero | Sollevabile: ✓ | Battuta: a destra | |
| Serie: 10 | Colore: grigio | Sollevabile: ✓ | Battuta: a sinistra | |
| Serie: 10 | Colore: grigio | Sollevabile: ✓ | Battuta: a destra | |
| Serie: X | Colore: grigio | Sollevabile: ✓ | Battuta: a sinistra | |
| Serie: X | Colore: grigio | Sollevabile: ✓ | Battuta: a destra |
Ke stažení
Data CAD
Příslušenství
Klasifikace
Klasifikace jsou oborové datové standardy pro výrobky, které se používají mimo jiné k podpoře strukturovaného zpracování v systémech ERP a e-business. Potřebujete pro svůj systém elektronického zadávání veřejných zakázek údaje o klasifikaci všech výrobků? Pokud ano, neváhejte nás kontaktovat.
eCl@ss 8.0
23250304
eCl@ss 4.1
22041403
eCl@ss 5.0
23250304
eCl@ss 5.1
23250304
UNSPSC 9.0
31162403
eCl@ss 6.0.1
23250304
eCl@ss 11.0
23250304
eCl@ss 4.0
22041403
eCl@ss 7.1
23250304
UNSPSC 7.0
31162403
Číslo celního tarifu
39269097


grigio
nero