Magnetická západka


Vybraná varianta
Magnetická západka 8, černý odstín (0.0.196.48)
Magnetická západka 8, černý odstín
0.0.196.48
Zobrazit všechny

Technické údaje

item products are based on different modular dimensions and their associated system grooves.Profiles from Lines 5, 6, 8, 10 and 12 each need corresponding sizes of fasteners.The profiles in Line X feature a Line 8 system groove but have a particularly flat surface withminimum curve radii that make them ideal for building sealed constructions.
All substances are registered according to the REACH regulation.REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) ensures that usershave accurate information on the type and properties of operating materials, lubricants, etc.that they might come into contact with.
Components that are RoHS-compliant contain no dangerous substances such as lead or cadmium.EC Directive 2002/95/EC (RoHS 1) restricts the use of certain substances in electronic devices and components.These include batteries, etc.

Rozsah dodávky

Tělo, PA-GF
šroub s plochou hlavou DIN 921-M5x6, ocel, PÚ: pozinkování, jako přídržná destička

Vlastnosti

Číslo zboží0.0.196.48
LineLine 8
Bezpečné z hlediska ESDBezpečné z hlediska ESD = Ne
Hmotnostm = 34 g
Přídržná síla45 N
Dodací jednotka1 sada
Barvačerný odstín

Popis

Magnetické západky jsou určeny především k zajištění otočných a posuvných dveří. Otočením magnetické západky o 180° získáte podstatně větší přídržnou sílu (nikoli v případě magnetické západky X).
Díky podélným drážkám se magnetické západky mohou přizpůsobit tloušťce plošné výplně. V kombinaci s upínací sadou kuličkové západky se mohou použít i na dveře s rámem z profilů.
F1 = 10 N
F2 = 20 N

Varianty

Řadit podle

Řada:  8Barva:  Černá ČernáDélka hrany X:  20Délka hrany Y:  40Výška/hloubka Z:  27.5
Řada:  6Barva:  Černá ČernáDélka hrany X:  16Délka hrany Y:  38Výška/hloubka Z:  22
Řada:  5Barva:  Černá ČernáDélka hrany X:  14Délka hrany Y:  28Výška/hloubka Z:  15
Řada:  5Barva:  Šedá ŠedáDélka hrany X:  14Délka hrany Y:  28Výška/hloubka Z:  15
Řada:  XBarva:  Šedá ŠedáDélka hrany X:  22Délka hrany Y:  20Výška/hloubka Z:  24

Ke stažení

Data CAD

Klasifikace

Klasifikace jsou oborové datové standardy pro výrobky, které se používají mimo jiné k podpoře strukturovaného zpracování v systémech ERP a e-business. Potřebujete pro svůj systém elektronického zadávání veřejných zakázek údaje o klasifikaci všech výrobků? Pokud ano, neváhejte nás kontaktovat.
eCl@ss 8.0
23240190
eCl@ss 4.0
22041422
eCl@ss 4.1
22041422
UNSPSC 9.0
31163101
eCl@ss 11.0
23240190
UNSPSC 7.0
31163101
eCl@ss 5.0
23210192
eCl@ss 5.1
23210192
eCl@ss 6.0.1
23210192
eCl@ss 7.1
23240190
Číslo celního tarifu
85051990